WiLink WL18xx (Wi-Fi+BT/BLE) 入门

了解 WiLink 8

Wi-Fi + Bluetooth/Bluetooth 低耗能组合解决方案

开始开发

从此处开始!凭借 WiLink 8 平台,开发变得易如反掌。

高级开发

借助我们用于支持开发的海量在线资源进行深入钻研。

了解 WiLink 8 系列

选择符合您系统需求的器件

WiLink 8 系列向您提供六个“引脚对引脚”兼容的模块以确保全面灵活性。这些模块可以显著节省成本,因为无需射频专业知识,从而减少开发的工作量。WiLink 8 技术立即可用,还配套提供所有认证以及稳定的软件和硬件平台,从而在开发过程中缩短上市时间。TI 将对所有 WiLink 8 模块提供持续的长期支持(在线以及其他方式)以满足您的需求。

主要特性

产品型号 经 FCC/CE/IC/Telec 认证 天线 Wi-Fi® 蓝牙 4.0/BLE 工业温度
      2.4GHz 5GHz MIMO/MRC 1    
WL1801MOD Ÿ 一个 Ÿ
WL1805MOD Ÿ 两个 Ÿ Ÿ
WL1807MOD Ÿ 两个 Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
WL1831MOD Ÿ 一个 Ÿ Ÿ
WL1835MOD Ÿ 两个 Ÿ Ÿ Ÿ
WL1837MOD Ÿ 两个 Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

仅在具有 20MHz 频道的 2.4GHz 频带中支持 1 MIMO(多输入多输出)和 MRC(最大比值合并)。

让我们帮助您在您的应用中将完美的 WiLink 8 模块与处理器配对

开始开发

开始使用 WiLink 解决方案

  • 1
    选择您的模块
  • 2
    选择您的处理器
  • 3
    开始设计
  Wi-Fi + Bluetooth® + 蓝牙低耗能 Wi-Fi®
双天线 + 双频带

WL1837MOD

选择

WL1807MOD

选择
双天线

WL1835MOD

选择

WL1805MOD

选择
单天线

WL1831MOD

选择

WL1801MOD

选择

选择要与 WiLink™ 模块所选模块配对的处理器

Sitara AM335x

  • 300MHz 至高达 1GHz 的可扩展 ARM® Cortex®-A8 内核
  • 3D 图形选项可优化用户界面
  • 双核 PRU-ICSS 支持工业以太网协议和位置反馈控制
  • 高级安全引导选项
  • 了解更多信息
选择

Sitara AM437x

  • 300MHz 至高达 1GHz 的可扩展 ARM Cortex-A9 内核
  • 3D 图形选项可优化用户界面
  • 四核 PRU-ICSS 支持工业以太网协议和位置反馈控制
  • 双摄像头支持,适用于条形码扫描、预览和静止图片
  • 客户可编程的安全启动选项
  • 了解更多信息
选择

Sitara AM57x

  • 可擴展單/雙 Cortex-A15 和 C66x 處理器系列
  • 1080p 高解析度影片加速
  • 雙 3D 圖形和單 2D 圖形選項可優化使用者介面
  • 用于进行实时确定性控制的四核 PRU 和双 ARM® Cortex®-M4 内核
  • 用于工业通信的 ICSS 以及高速外设(例如 PCIe、USB 3.0、SATA 和千兆位以太网)
  • 了解更多信息
选择

非 TI 处理器

TI 可让您灵活地使用 Linux® 操作系统来连接大多数 ARM 处理器

选择

配对的 WiLink™ 模块的资源

硬件

软件

资源

高级开发

认证

TI WiLink 8 模块经过 FCC、IC、CE 和 MIC 认证。WiLink 8 模块也是获得蓝牙特别兴趣小组(蓝牙 SIG)认可的蓝牙认证设计。借助我们的 WiLink 8 解决方案降低设计成本并缩短上市时间。

了解更多信息

认证报告

证书

认证转移申请表(申请使用材料/2 类权限)

通过 TI 参考设计获得灵感

全面的电机驱动和控制设计包括原理图或方框图、BOM、设计文件和测试报告

特色参考设计
Wiki

E2E 论坛

提问、分享知识并与同行工程师共同解决问题。

WiLink 8 支持论坛
TI E2E 社区徽标

技术 Wiki

访问德州仪器 (TI) 嵌入式处理器 Wiki,获取有关产品、硬件和软件方面的无线连接技术信息。

WiLink 8 Wiki
Wiki