SimpleLink Wi-Fi CC31xx/CC32xx 入门

了解 SimpleLink Wi-Fi 系列

了解有关德州仪器 (TI) SimpleLink Wi-Fi CC31XX 和 CC32XX 系列 Wi-Fi 器件(适用于基于 MCU 的应用)的更多信息。

简介

SimpleLink Wi-Fi 系列是业界首个 Internet-on-a-chip™ 解决方案,可提供用于将低功耗应用轻松且安全地连接到云的 Wi-Fi CERTIFIED™ 芯片和模块。我们的器件针对电池供电的应用进行了优化,依靠两节 AA 电池即可使用一年以上,并且提供内置可编程 MCU 选项,允许在单个 IC 上进行应用开发并使任何人(无论有无 Wi-Fi 经验)都可以连接到互联网。

SimpleLink Wi-Fi 产品手册

产品系列

SimpleLink Wi-Fi 产品系列提供两种风格的 Wi-Fi 认证器件和模块

CC31xx:将 Wi-Fi 添加到任何微控制器 (MCU)

Wi-Fi、具有片上 Web 服务器的自包含网络处理器和嵌入式 TCP/IP 堆栈(可轻松连接到任何低成本、低功耗微控制器 (MCU))

CC32xx:用户 MCU + Wi-Fi(在一个芯片上)

Wi-Fi 网络处理器 + 集成 80MHz ARM® Cortex®-M4 MCU 和外设(支持应用开发)

器件 无线 MCU RAM 可用的 IC 可用的模块
CC3100R

CC3200R M1

128K
CC3200R M2 256K

选择合适的器件

SimpleLink Wi-Fi 系列提供两个用于将任何基于 MCU 的产品连接到云的灵活选项

在片上用户专用 M4 Cortex MCU 上

在任何 MCU 上

开始开发

了解使用 SimpleLink Wi-Fi 器件开始开发有多么容易。从这些选项之一选择适合您的开发设置,然后开始开发!

在片上用户专用 M4 Cortex MCU 上

在任何 MCU 上

已选择特定的主机 MCU

未选择主机 MCU,
选择基于 PC 的开发

SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad™ 开发套件


SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad™ 套件设置

SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack™ 插件模块 + MCU

SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack™ 插件模块 + MCU 设置

SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack 插件模块 + PC

SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack™ 插件模块 + PC 设置

SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad 开发套件

SimpleLink Wi-Fi CC3200 无线 MCU 通过内置可编程 MCU 提供 Wi-Fi 连接,使您可以在单个 IC 上轻松开发应用。

硬件

SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad™ 套件设置

SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack 插件模块 + MCU 主机

SimpleLink Wi-Fi CC3100 无线网络处理器是一种可连接到任何 MCU(例如 TI 的超低功耗 MSP430™ 微控制器)的无线网络解决方案。下面提供了两个此类示例。

SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack 插件模块 + PC 主机

即使您尚未选择主机 MCU,也可以使用 PC 作为主机开始开发。您需要以下各项:

硬件

SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack™ 插件模块 + PC 设置

高级开发

Wiki 页面

Wiki 页面

利用我们的技术配套资料和材料开始您的设计


E2E 论坛

E2E 论坛

加入我们的 SimpleLink Wi-Fi 社区以分享创意并获得设计支持


TI 参考设计

TI 参考设计

为您的下一个设计寻找灵感


详细的文档

详细的文档

利用我们的深入白皮书、应用手册等来寻找答案

工具和软件

工具和软件

了解可用于全新 SimpleLink Wi-Fi 系列产品的全系列工具和软件


应用

应用

从智能家居到工业,了解 SimpleLink Wi-Fi 可以如何满足您的设计需求


SimpleLink Wi-Fi 生态系统

SimpleLink Wi-Fi 生态系统

通过 TI 物联网云生态系统,快速轻松地将更多设备连接到物联网


最新动态

最新动态

查看 SimpleLink Wi-Fi 系列产品新闻和客户等方面的最新和最重要动态