TI 的 Wi-Fi® 产品系列

成为专注于嵌入式 Wi-Fi 领域的领导者已超过 15 年 – 提供高品质、长寿命和支持服务。

 

低功耗

TI 提供一贯最尖端的低功耗器件 – 让物联网开发者可以轻松集成 Wi-Fi。

 

安全

TI 的单芯片安全解决方案帮助开发者保护其知识产权 (IP) 以及用户数据和身份。

 

灵活

TI 的灵活产品可以满足客户对于高性能、低功耗、Bluetooth®/Wi-Fi 组合甚至集成无线 MCU 的需求。

 

快速而容易

TI 提供的不仅仅是一个器件。我们向客户提供完全认证的解决方案以及支持生态系统 - 免费并可立即在线访问。

产品

凭借十多年的联网器件设计经验,TI 深知向客户提供可靠解决方案的价值。我们很自豪能够提供广泛的灵活、稳定、强大、创新的解决方案来满足任何设计需求。

WiLink™ 8 WL 18xx   SimpleLink™ Wi-Fi CC31xx SimpleLink™ Wi-Fi CC32xx
 

性能
和集成

 

网络
处理器

无线
MCU (Soc)

Wi-Fi 802.11b,g,n,a   802.11b,g,n
主机处理器 MPU、MCU*   MCU
操作系统 Linux、RTOS*   RTOS
TP Mbps 100Mbps   <20MBps
支持的频带 2.4GHz 和 5GHz   2.4GHz
集成蓝牙与 Wi-Fi 共存  
与 ZigBee®/6LoWPAN 共存  
集成 MCU  
集成网络堆栈 TCP/IP  

* 支持与 MCU 集成和/或通过第三方使用任何操作系统。