TI 的 SimpleLink™ 低于 1GHz 无线 MCU

高性能、远距离无线及超低功耗

SimpleLink™ 超低功耗无线 MCU 平台

CC1350 芯片

功耗更低,距离更远 – SimpleLink™ 低于 1GHz 无线 MCU 可在使用纽扣电池供电的情况下覆盖 20km 的距离

开始使用低于 1GHz 产品

开始使用低于 1GHz + BLE 产品

全新 TI 15.4-堆栈

轻松实现低于 1GHz 的连接

  • 设计用于远距离和可靠星形网络
  • 采用即用型软件加快上市速度
  • 一切尽在超低功耗 Simplelink CC1310 无线 MCU
入门

了解跳频

产品特性

超低功耗无线 MCU
高性能系列
超值系列
  • 极低功耗,用于计量应用和传感器节点时电池寿命长达 20 年
  • 集成度最高的解决方案(4x4mm 的 WFN 单芯片中含有 ARM® Cortex®-M3 MCU 和射频)
  • 最大覆盖范围且最可靠
  • 支持最苛刻的射频标准
  • 工业领域低于 1GHz 射频应用的第一选择
  • 基于业内最热门的射频收发器 CC1101 的优化型低于 1GHz 平台
  • 消费类低于 1GHz 射频应用的第一选择
  • CC1350 - 低于 1GHz 和 Bluetooth® 低耗能无线 MCU
  • CC1310 - 基于超低功耗 ARM® Cortex® M3
最大覆盖范围的现实射频
最全面的设计支持
支持最广泛的射频标准

经实践检验具有 114km 覆盖范围的解决方案,具有优秀灵敏度和共存能力,且由于穿过建筑物墙壁的射频衰减较低,可实现最佳的室内覆盖

TI 在低于 1GHz 射频市场拥有 15 年的经验

TI 315、433、500、868、915 和 920MHz 射频 IC 支持协议,如 6LoWPAN、Wi-SUN(CC1200 获得 Wi-SUN 认证)、wM-Bus 和 802.15.4g。这些 IC 支持如下法规要求:ETSI 1 类、FCC 第 90 部分、ETSI EN 300 22+、FCC 15.247 等

视频

开发工具

应用手册

白皮书

指南和支持

利用 TI 单一窄带收发器解决方案的预装物联网网络