Wireless Microcontrollers 概述

TI 的 SimpleLink™ 无线微控制器 (MCU) 是最新一代的无线连接解决方案,带有支持多种标准的低功耗、易于使用的器件,可实现更快的物联网 (IoT) 设计。此产品系列包括低功耗嵌入式 Wi-Fi® CC3100/CC3200 Internet-on-a chip™ 解决方案和其他超低功耗无线 MCU —— 一种涵盖 Bluetooth® 低耗能6LowPANZigBee®RF4CE专有 2.4GHz低于 1GHz 的多协议解决方案。

SimpleLink™ Wi-Fi® 系列

SimpleLink 超低功耗无线 MCU 平台

借助业界首个 Internet-on-a-chip™ 解决方案,向几乎任何应用增添 Wi-Fi® 连接。

了解更多
SimpleLink CC1x
  • 超低功耗,电池使用寿命可达 20 年
  • 远距离,从整座楼宇到整座城市的射频覆盖
  • 在 315 MHz、433 MHz、500 MHz、868 MHz、915 MHz 和 920 MHz ISM 频带工作
Simplelink CC2x
  • 业内最低功耗
  • 多标准平台
  • 便于设计,易于使用的协议栈、TI-RTOS、工具、参考设计
SimpleLink CC3x
  • 业内首个带有用户专用 MCU 的片上互联网解决方案
  • 用两节 AA 电池为 Wi-Fi 电池供电设计供电超过一年
  • 方便与 WI-FI CERTIFIED® 和获得法规认证的可用模块结合使用
RF430 无线 MCU
  • 无源无电池运行
  • 低功耗 MCU 内核和高度集成的片上射频,带有外设
  • 13.56 MHz NFC/RFID 合规产品
CC430 无线 MCU
  • 高模拟性能/
    集成度
  • 低于 1 GHz 无线电,具有高射频灵敏度和阻断功能
  • 灵活的数据速率和射频调制格式
  • SimpleLink CC1x 无线 MCU 为低于 1GHz 标准和专有实施方案提供超低功耗解决方案。从整座楼宇到整座城市的射频覆盖,CC1x 器件为家庭和楼宇自动化、安全与安保、消费类和物联网 (IoT) 等应用提供远距离、高灵敏度、强兼容性的可靠通信。
  • SimpleLink CC2x 无线 MCU 为 2.4GHz 标准和专有实施方案提供解决方案,范围涵盖超低功耗无线微处理器 (MCU)、射频收发器和范围扩展器。
  • SimpleLink CC3x 无线 MCU 提供下一代的 TI 嵌入式 Wi-Fi,可简化物联网 (IoT) 设计的开发。此片上互联网系列基于业内首个用户专用 Wi-Fi 微控制器。这些解决方案均经过 WI-FI CERTIFIED 认证,模块经过 FCC、IC、CE 和 TELEC 认证,其设计使它们可以在低功耗、电池供电应用中很好地工作,这对于物联网是最佳的选择,此类应用包括家庭和楼宇自动化、安全、智能能源和工业应用。
  • RF430 MCU 提供了微控制器内核、外设、软件和 NFC 接口之间的紧密集成,创建了简便易用的真正的片上系统解决方案。
  • CC430 MCU 使射频设计变得简单、小巧、功能丰富和节能,将个人和工业无线网络推向大众市场。