Range Extenders 概述

TI 的 SimpleLink™ 解决方案提供适用于 2.4GHz 和低于 1GHz 的范围扩展器,专为现有和未来的 TI 2.4GHz 和低于 1GHz 的收发器和片上系统 (SoC) 解决方案而设计。

TI 的范围扩展器方案集成了功率放大器 (PA)、低噪声放大器 (LNA)、各种开关和射频匹配,可以消除昂贵的分立式组件,简化设计布局,减少测试时间,提高射频性能,并缩小整体电路板空间。

 

无线连接指南(PDF,12.7MB)

 

新款 SimpleLink™ 2.4GHz CC2592 范围扩展器

图像

用于低功耗 2.4 GHz 无线应用的经济高效的高性能范围扩展器

更多

新款 SimpleLink ZigBee® CC2538-CC2592EMK

图像

适用于需要远距离和更高灵敏度的 IEEE 802.15.4 和 ZigBee 应用的强大解决方案

详情

SimpleLink ZigBee CC2538 无线 MCU

图像

用于 2.4GHz IEEE 802.15.4-2006 和 ZigBee 应用的强大无线 MCU

详情

SimpleLink 低于 1GHz CC1200 Smart RF 收发器

图像

专为在低功耗和低电压运行下实现高性能而设计

更多

SimpleLink 低于 1GHz CC1120/90EM 868MHz RD

图像

该参考设计提供了可在 868 MHz 频段中使用的去耦和布局技术

更多

SimpleLink 低于 1GHz CC1120/90EM 915MHz RD

图像

此参考设计提供了可在 915 MHz 频段中使用的去耦和布局技术。

更多