RF4CE 工具与软件

立即加入 myTI

设置您最喜爱的无线产品、工具和软件的相关通知!

创建帐户

套件与评估模块

无线连接套件和评估模块包括一组电路板,范围从演示和特定于应用的硬件,到用于硬件性能测试和软件开发的全功能开发套件。

CC2530 开发套件

CC2530DK 开发套件支持 TI 的符合 2.4GHz IEEE 802.15.4 标准的第二代片上系统 CC2530,并包含构建符合 802.15.4 标准的产品所需的所有硬件、软件和工具。CC2530DK 包含基于 CC2530 的评估模块、开发板、USB 接口软件狗、电缆、天线和文档,使您能够加快开发速度并快速使用 CC2530 进行运行。

了解更多信息 立即购买

CC2531 USB 评估模块

CC2531EMK 套件提供了一个 CC2531 USB 软件狗和文档,用于支持 802.15.4 / ZigBee 应用程序与 PC 相连。该软件狗可直接插入到您的 PC 中,并可用作 IEEE 802.15.4 软件包监听器或用于其它目的。借助可从网站上下载的 CC2531 USB 固件库,您可以使用该部件开发自己的软件。

了解更多信息 立即购买

CC2533 RF4CE 开发套件

CC2533 RF4CE 开发套件用于支持在 TI 业界领先且符合 RF4CE 标准的RemoTI软件架构上进行开发。 CC2533 芯片是符合 2.4GHz IEEE 802.15.4 标准的片上系统,专为 RF4CE 应用而量身定制。此套件包含对符合 RF4CE 标准的产品(同时包括 RF4CE 控制器和目标节点)进行评估、开发和调试所需的所有硬件、软件和工具。

了解更多信息 立即购买

软件

无线网络堆栈、外设和驱动程序库以及软件应用示例,用于简化无线应用的设计过程。

符合 RF4CE 规范的协议栈

RemoTI™ 是一种符合 RF4CE 标准的业界领先软件构架。RemoTI™ 构建于性能成熟可靠且符合 IEEE 802.15.4 标准的 TI TIMAC 之上,能够提供具有卓越易用性且直观简便的软件构架框架以及构建符合 RF4CE 的产品所需的所有工具、技术文档和支持。RemoTI™ 能让您减少开发时间和成本,并帮助您显著加速产品上市进程。

了解详细信息

开发工具

使用这些开发工具进行射频测试、配置和代码生成,让您顺利开展编程工作。

SmartRF™ Studio

SmartRF™ Studio 是一种 Windows 应用程序,可用于评估和配置德州仪器 (TI) 的大多数无线连接器件。该应用程序将帮助射频系统的设计人员在设计过程的早期阶段轻松评估 RF-IC。它对生成配置寄存器值、实际测试射频系统和查找优化的外部组件值尤为有用。SmartRF Studio 可作为单独的应用程序使用,或与应用程序评估板一起随 RF-IC 开发套件提供。

了解详细信息

SmartRF™ 闪存编辑器

SmartRF™ 闪存编程器可用于对大量 SimpleLink™ 无线网络解决方案器件的闪存进行编程,还可用于升级相关评估板和调试器(SmartRF 评估板、CC 调试器等)的固件和引导加载程序。SmartRF 闪存编程器还可通过 MSP-FET430UIF 和 eZ430 软件狗对 TI MSP430 器件的闪存进行编程。

了解详细信息

用于 SimpleLink™ 解决方案的调试器和编程器

CC 调试器是一种用于 SimpleLink™ 无线网络解决方案的小型编程器和调试器。它可以与用于 8051(7.51A 或更高版本)的 IAR 嵌入式工作平台一起使用以进行调试,并可与 SmartRF 闪存编程器一起使用以进行闪存编程。CC 调试器还可用于控制 SmartRF Studio 中的所选器件。

了解详细信息