NFC / RFID 工具与软件

立即加入 myTI

设置您最喜爱的无线产品、工具和软件的相关通知!

创建帐户

套件与评估模块

无线连接套件和评估模块包括一组电路板,范围从演示和特定于应用的硬件,到用于硬件性能测试和软件开发的全功能开发套件。

RF430FRL152H 评估模块

RF430FRL152HEVM 评估模块是一种自包含开发平台,用于评估 RF430FRL15xH NFC ISO 15693 传感器应答器的功能和性能。此评估板的供电方式有电池、USB 或者从支持 NFC 的临近读取器或智能手机获取射频能量。ROM 中的嵌入式应用程序代码可管理射频通信和传感器读数,从而在配置器件时提供终极的灵活性。

立即购买

RF430CL330H NFC T4BT 平台 BoosterPack

第三方提供商 DLP Design 所提供的 DLP-RF430BP 是一种附加电路板,旨在与 TI MCU LaunchPad 配合使用,并可整合 RF430CL330H。

立即购买

TRF7970A NFC BoosterPack

第三方提供商 DLP Design 所提供的 NFC/RFID BoosterPack (DLP-7970ABP) 是一款附加电路板,旨在满足所有 TI MCU LaunchPad 的需求。此 BoosterPack 能够让软件应用程序开发人员熟悉所选的 TI 嵌入式微控制器平台上的 TRF7970A 多协议完全集成 13.56MHz NFC/HF RFID IC 的各项功能,而无需担心射频部分的开发。

立即购买

动态 NFC 应答器评估套件

使用动态 NFC 应答器评估套件开始对 NFC 设计进行评估。通过唯一一种专为 NFC 连接移交和维修接口功能(其中包括主机诊断和软件升级)而设计的动态 NFC 标签器件,实现安全、简化的 Bluetooth® 和 Wi-Fi 连接配对过程。此套件包含 RF430CL330HTB 目标板和 MSP-EXP430FR5739 实验板。

立即购买

NFCLink LaunchPad 评估套件捆绑包

此捆绑解决方案包含 DLP Design 的 NFC/RFID BoosterPack (DLP-7970ABP) 附加电路板,此电路板依设计可适应 TI 的所有 MCU LaunchPad 和 MSP-EXP430F5529LP LaunchPad。此捆绑包让软件应用程序开发人员可以熟悉 TRF7970A NFC 收发器 IC 的功能,而不必担心射频部分的开发,并且 NFCLink 软件固件库让开发人员可以在 TRF7970A NFC 收发器的读/写器、卡仿真以及点对点所有这三种运行模式中迅速而轻松地创建 NFC 应用。

立即购买

一体式 NFC 评估套件

这种一体式 NFC 评估套件可评估采用了动态 NFC 应答器接口、NFC 收发器 IC 和 NFCLink 软件的完整 NFC 解决方案,套件中包含 TRF7970ATB 目标板、MSP-EXP430F5529 USB 实验板、RF430CL330HTB 目标板和 MSP-EXP430FR5739 实验板。囊括了评估 NFC 设计所需的一切资源。

立即购买

一体式 NFC 评估套件

RF430F5978EVM 评估模块

RF430F5978EVM(包含用户软件 SLRC001)是完整的评估平台,用于评估 RF430F5978 应答器的重要功能:

  • 3D 低频远距离触发/唤醒功能
  • 无源、无电池应答器通信
  • 谐振修整

在典型序列中,MRD2EVM 低频发送器会发送 64 位唤醒模式,只要 RF430F5978EVM 板符合电源范围(该设置通常约为 2m,但低频电源发送器可长达 10m)且检测到有效唤醒模式,微控制器就会激活。

然后,该微控制器会测量 3D 低频天线上所有 3 个轴的 RSSI(接收器信号强度)、解析器件的方向和距离、测量温度和电池/系统电压并通过板载 UHF 收发器将信息传回 AP434R01 接入点。

用户软件 SLRC001 会将返回的数据可视化,显示所有 3 个轴的信号强度、温度和电源电压记录数据。

了解更多

TRF7970A 评估模块

TRF7970A EVM 是自包含开发平台,可为客户定义的 RFID/NFC 应用独立评估/测试 TRF7970A RFID/近场通信 (NFC) 收发器 IC、自定义固件、客户设计天线和/或潜在应答器的性能。

了解详细信息

TRF7970ATB

TRF7970ATB 评估模块让软件应用开发人员能够熟悉所选的德州仪器 (TI) 嵌入式微控制器平台上的 TRF7970A 多协议全集成 13.56MHz NFC/HF RFID IC 的功能,而无需担心射频部分。

了解详细信息

MRD2EVM

微读取器评估板 (RI-STU-MRD2) 是基于 USB 的完整读取器模块,可以提供与 TI 的低频 (LF)、半双工 (HDX) 和高级应答器进行通信的硬件和软件,用于在生产阶段之后的编程和调优。该 USB 读取器-写入器记忆棒包含 RI-STU-MRD2 DIL 模块,该模块安装在带有 USB 连接器和所选 TI HDX LF 应答器的天线基板上。RI-STU-MRD2 向后兼容于基于 RS232 的 RISTU- MRD1 读取器模块。

了解详细信息

EZ430-TMS37157 - PaLFI 无源低频评估套件

PaLFI 评估套件包含评估和操作 TMS37157 所需的全部组件。此套件附带 eZ430 MSP430F1612 USB 记忆棒开发工具和 MSP430 目标板,其中包含 MSP430F2274 和 TMS37157 PaLFI。用于有源操作的电池接口板与 RFID 基站读卡器/写卡器为各种评估环境提供了基础设施。

了解详细信息

软件

无线网络堆栈、外设和驱动程序库以及软件应用示例,用于简化无线应用的设计过程。

NFCLink NFC/HF RFID 固件

NFCLink 是包含 NFC 与 HF RFID 固件的库,这些固件采用 NCI 协议与主机操作系统或 MPU 进行通信。迄今为止,NFCLink 支持 MSP430 5xx 和 6xx 系列器件。

了解详细信息

开发工具

使用这些开发工具进行射频测试、配置和代码生成,让您顺利开展编程工作。

RF430CL330HTB 动态 NFC 应答器目标板

德州仪器 (TI) RF430CL330H 目标板用于演示 RF430CL330H 的功能,并通过提供 NFC 操作的有效硬件/软件参考示例来助力开发过程。

了解详细信息