双模 Bluetooth®

凭借超过 12 年的蓝牙专业知识,TI 的双模蓝牙技术是高质量、可靠且成熟的解决方案。

强大性能

强大性能

优化的功耗,可靠的性能,支持远距离

详情

灵活

灵活

与各种各样的 MCU 兼容,可满足几乎任何开发需求

详情

易用

易用

TI 的模块解决方案支持快速上市的集成解决方案、片上系统、认证的模块……

详情

已认证

已认证

通过 FCC、IC、CE 和蓝牙 SIG 认证,可以实现更快上市

详情

特色器件

TI 的 CC256x 系列器件允许设计人员选择经典蓝牙或双模蓝牙/蓝牙低耗能 (BLE) 解决方案,具体取决于设计要求。这些解决方案可靠、易用且可以从具有免专利费堆栈的若干应用处理器中灵活选择。

CC2564BQFN

CC2564BQFN

具有蓝牙基本速率 (BR)、增强数据速率 (EDR)、低耗能 (LE) 支持的单芯片、双模蓝牙解决方案。

CC2564MODA

CC2564MODA

基于 TI 单芯片 CC2564B 双模蓝牙解决方案的集成天线模块解决方案。

CC2564MODN

CC2564MODN

基于 TI 单芯片 CC2564B 双模蓝牙解决方案的外置天线模块解决方案。

CC2560

CC2560

具有蓝牙基本速率 (BR) 和增强数据速率 (EDR) 的 TI 单芯片蓝牙解决方案。

性能

TI 的双模蓝牙器件提供经过功耗优化的远距离可靠连接。

  • 范围超过 100 米
  • 发射功率 +12dBm
  • 发射灵敏度 95dBm
  • 高级电源管理
下载(PDF,442KB)

灵活

CC256x 器件系列与各种各样的 MCU 和 MPU 兼容,包括 TI 的 MSP430 MCUTM4C MCUSitara AM335x 处理器以及非 TI 平台,可实现最大灵活性,几乎可用于任何应用。

易用

生态系统

TI 提供许多在线资源和工具来支持您的开发:

模块

CC2564MODA(集成天线)和 CC2564MODN(外置天线)是经认证的模块,可以缩短上市时间并最大限度减少对射频专业知识的需求。

已认证

双模蓝牙器件经过蓝牙 SIG 认证,且我们的模块经过 FCC、IC 和 CE 认证,因此可实现迅速上市。请在下面了解如何将此认证转移到您的器件:

硬件认证

蓝牙 SIG 认证