Smart 射频收发器 工具与软件

立即加入 myTI

设置您最喜爱的无线产品、工具和软件的相关通知!

创建帐户

套件与评估模块

无线连接套件和评估模块包括一组电路板,范围从演示和特定于应用的硬件,到用于硬件性能测试和软件开发的全功能开发套件。

CC110L 射频 BoosterPack

CC110L 射频 BoosterPack 是一个低功耗无线收发器扩展套件,可与德州仪器 (TI) MSP-EXP430G2 LaunchPad 开发套件搭配使用。具有集成天线的板载 Anaren Integrated Radio (AIR) A110LR09A 无线电模块基于 CC110L 器件,可在欧洲 868-870MHz 和美国 902-928MHz ISM 频段中工作。随附的软件应用程序 AIR BoosterStack 展示了示例传感器网络以及网络状态报告。

了解更多信息

立即购买 获取捆绑

低于 1GHz 性能系列开发套件

CC1120 开发套件为 TI 低于 1GHz 性能系列器件提供了完整的硬件性能测试和软件开发平台。开发套件附带了预编程的分组差错率测试。射频范围和耐用性可通过不同的射频设置测得,也可轻松测量功耗。

了解更多信息 立即购买

CC1125 开发套件

CC1125 开发套件专为 TI 的低于 1GHz 性能系列器件和 CC1125 提供了完整的硬件性能测试和软件开发平台。开发套件附带了预编程的分组差错率测试。射频范围和耐用性可通过不同的射频设置测得,也可轻松测量功耗。

了解更多信息 立即购买

超值系列开发套件

CC11xLDK-868-915 开发套件为 TI 低于 1GHz 超值系列器件提供了完整的硬件性能测试和软件开发平台。开发套件附带了预编程的分组差错率测试。射频范围和耐用性可通过不同的射频设置测得,也可轻松测量功耗。

了解更多信息 立即购买

低于 1 GHz CC1200 开发套件

CC1200 开发套件为 TI 的低于 1 GHz CC1200 器件提供了完整的硬件性能测试和软件开发平台。此开发套件附带了预编程的分组差错率测试,方便直接评估器件的射频性能。射频范围和耐用性可通过不同的射频设置测得,也可轻松测量功耗。

了解更多信息 立即购买

CC2510/CC2511 开发套件

CC2510Fx/11Fx 开发套件允许用户执行范围测试并且无需额外设置即可将数据从一台 PC 传输到另一台。这使用户能够了解 CC2510Fx/CC2511Fx 对目标应用的适用程度。

了解更多信息 立即购买

CC256x Bluetooth®/双模评估模块

此评估模块板采用了 TI 针对 CC256x 蓝牙解决方案的参考设计。该 CC256x 蓝牙解决方案可支持蓝牙经典和蓝牙低功耗或 ANT。CC256x QFN EM 板用于评估目的,可与德州仪器 (TI) 的硬件开发套件(例如 MSP-EXP430F5529 和 MSP-EXP430F5438)配合使用。

了解更多信息 立即购买

蓝牙和 MSP430 音频信宿参考设计

TI 的蓝牙 + MSP430 音频信宿参考设计可供客户用于创建用于低端、低功耗音频解决方案的各种应用。可能的应用包括玩具、低端蓝牙扬声器和音频播放配件。此参考设计是一种经济实惠的音频实施方案,具有完整的设计文件,让您可以专注于应用和最终产品的开发。

了解更多信息立即购买

软件

无线网络堆栈、外设和驱动程序库以及软件应用示例,用于简化无线应用的设计过程。

IEEE802.15.4 媒体接入控制 (MAC) 软件堆栈

TIMAC 是德州仪器 IEEE802.15.4 媒体接入控制 (MAC) 软件堆栈,适用于多种平台,有助于简化应用开发并使移植更方便。

了解详细信息

SimpliciTI™ 网络协议

SimpliciTI 是针对低射频网络的简单低功耗射频网络协议。这种网络通常包含要求电池寿命长、数据速率和小占空比低的电池供电设备,并具有少量可以直接相互通话或通过接入点或范围扩展器进行通话的节点。不需要接入点和范围扩展器,但提供诸如存储和转发消息的额外功能。有了 SimpliciTI,MCU 资源要求将降低,实现低系统成本。

了解详细信息

无线 M-Bus 协议软件

无线 MBUS 标准 (EN 13757-4:2005) 规定了水表、燃气表、热量表和电表之间的通信,适用于智能仪表或先进抄表基础设施 (AMI) 应用,它正广泛地被欧洲市场所接受。无线 MBUS 被设计成在 868MHz 频带下工作。此频带可以使射频范围与天线尺寸之间达到良好平衡。

了解详细信息

蓝牙®低功耗软件堆栈和工具

适用于 CC2540 和 CC2541 器件的蓝牙®低功耗 BLE-Stack™ 软件堆栈包括了单模蓝牙低功耗应用开发所需的所有软件。BLE-Stack 拥有不断更新的软件功能,以免专利费形式向使用 C2540 和 CC2541 蓝牙低功耗 SimpleLink™ 无线 MCU 的客户提供,并且可以在德州仪器 (TI) CC2541DK-SENSOR SensorTag 开发套件上运行。

了解详细信息

Stonestreet One 蓝牙®和双模堆栈

该蓝牙软件解决方案获得合作伙伴 Stonestreet One 的使用许可。Bluetopia®+LE SDK 包含采用蓝牙 4.0 规格的“单模式”和“双模式”。Bluetopia®+LE 栈建立在 Bluetopia 协议栈的坚实基础上,目前有数百万消费者和 2000 年首批获得使用认证的行业设备使用此栈。

了解详细信息

开发工具

使用这些开发工具进行射频测试、配置和代码生成,让您顺利开展编程工作。

SmartRF™ Studio

SmartRF™ Studio 是一种 Windows 应用程序,可用于评估和配置德州仪器 (TI) 的大多数无线连接器件。该应用程序将帮助射频系统的设计人员在设计过程的早期阶段轻松评估 RF-IC。它对生成配置寄存器值、实际测试射频系统和查找优化的外部组件值尤为有用。SmartRF Studio 可作为单独的应用程序使用,或与应用程序评估板一起随 RF-IC 开发套件提供。

了解详细信息

SmartRF™ 闪存编辑器

SmartRF™ 闪存编程器可用于对大量 SimpleLink™ 无线网络解决方案器件的闪存进行编程,还可用于升级相关评估板和调试器(SmartRF 评估板、CC 调试器等)的固件和引导加载程序。SmartRF 闪存编程器还可通过 MSP-FET430UIF 和 eZ430 软件狗对 TI MSP430 器件的闪存进行编程。

了解详细信息

用于 SimpleLink™ 解决方案的调试器和编程器

CC 调试器是一种用于 SimpleLink™ 无线网络解决方案的小型编程器和调试器。它可以与用于 8051(7.51A 或更高版本)的 IAR 嵌入式工作平台一起使用以进行调试,并可与 SmartRF 闪存编程器一起使用以进行闪存编程。CC 调试器还可用于控制 SmartRF Studio 中的所选器件。

了解详细信息

CC256x 蓝牙®硬件评估工具

CC256x 蓝牙硬件评估工具是德州仪器 (TI) 提供的工具,可从 TI 网站下载此工具的完整软件包。此工具非常直观,具有友好的用户界面,可评估 TI 的蓝牙芯片。更具体地说,用于通过 Service Pack (SP) 配置蓝牙芯片的属性,还可测试射频性能。

了解详细信息