SimpleLink™ CC2640/CC2640R2F

适用于蓝牙低耗能的 SimpleLink 超低功耗无线 MCU

超低功耗

凭借 CC2640 和 CC2640R2F 的超低功耗 MCU、无线电、休眠电流以及启用 RTOS 的自动功耗管理,可使纽扣电池持续使用多年

查看功耗估算器

最灵活的无线电

可通过软件配置的高度灵活型无线电,具有业界领先的范围并支持未来标准

CC2640R2F 产品说明书

高度集成

独特的传感器控制器,采用小型 QFN 和 WCSP 封装选项

无需 32kHz 晶体即可运行

CC2640 CC2640R2F
 

CC2640

CC2640R2F

一流的无线电性能
超低功耗、软件可配置无线电
带有传感器控制器引擎的超低功耗 ARM® Cortex®-M3 应用处理器
全功能蓝牙 4.2 的 LE 认证软件堆栈
小型 BLE 应用的理想之选(40KB 应用代码)
中型 BLE 应用的理想之选(80+KB 应用代码)
ROM 中采用蓝牙 4.2 协议堆栈
未来支持蓝牙 5 SDK
小尺寸 WCSP 选项 (2.7mm x 2.7mm)
增强的固件升级功能

CC2640R2F/CC2640 关键特性

蓝牙 5 就绪

CC2640 和 CC2640R2F 无线微控制器目前支持蓝牙 4.2 的所有功能,并在设计时就考虑到蓝牙 5。这两个器件均具有支持新数据速率和远距离模式的软件可配置无线电。TI 的蓝牙 5 SDK 将在 CC2640R2F 上推出。凭借更快的速度、更远的距离和更强的广播能力,随时助您实现创新。

了解详情

简单网络处理器或 SoC

CC2640 和 CC2640R2F 具有简单网络处理器和独立无线微控制器选项,可灵活满足任何设计需求。借助简单网络处理器模式,可轻松地向基于 MCU 的现有系统添加蓝牙低耗能,同时在软件开发套件中随附 TI 的示例应用和驱动程序源代码。

了解详情

多角色支持

利用 TI 能够提供的免专利费蓝牙低耗能软件堆栈,使用多角色功能管理多个连接。此特性使 CC2640/CC2640R2F 能够同时担任核心和边缘角色,并可用于设计高度灵活的高级应用。

了解详情

灵活的射频前端

CC2640 和 CC2640R2F 支持多射频前端选项,可优化性能或降低成本。利用此灵活性可降低您系统中组件的总体数量,或最大程度地提高最远距离情况下的器件灵敏度和输出功率。我们提供了针对多射频前端选项的参考设计,以帮助您实现去耦和射频布局。请参阅以下说明规范,以帮助您选择参考设计。

了解详情

射频选项(封装) 偏置 射频性能
最大输出功率/灵敏度
射频匹配中无源器件的数量 参考设计
差动射频 (QFN) 外部 5 dBm/-97 dBm 10
内部 5 dBm/-96 dBm 19
单端射频 (QFN) 外部 2 dBm/-96 dBm 5
内部 2 dBm/-95 dBm 4
单端射频 (WCSP) 外部 2 dBm/-96 dBm 4
内部 2 dBm/-95 dBm 3

传感器控制器引擎

利用 CC2640 和 CC2540R2F 无线 MCU 中集成的独特传感器控制器引擎来降低系统功耗。这是一种自主系统,可以在芯片其余部分处于睡眠模式时运行,从而延长您的设计的电池寿命。请通过称为 Sensor Controller Studio 的 SimpleLink Academy 培训模块学习如何实现此功能。

了解详情

增强安全性

利用 Bluetooth® 4.2 核心规范在 CC2640 和 CC2640R2F 无线 MCU 上改进隐私和安全配对功能。这些改进在卫生、医疗、汽车、家居和楼宇自动化应用中很有益处。要实施这些升级,请下载最新的 BLE-Stack。

了解详情

准备好执行下一步了吗?
开始评估 TI 的 SimpleLink CC2640 无线 MCU

了解详情

CC2640R2F 蓝牙低耗能 LaunchPad

CC2640R2F LaunchPad 套件能让您借助 CC2640R2F 无线 MCU 轻松开始开发,后者具有更多可用于用户应用的闪存。此开发套件成本低,具有板载仿真器,且可通过 BoosterPack 扩展套件访问所有 I/O 信号,以添加其他功能。

立即购买    了解详情

CC2640 蓝牙低耗能 LaunchPad

为了迅速开始开发 CC2640 无线 MCU,请订购这套具有强大功能和板载仿真器的易用型低成本开发套件。通过与 TI 的 BoosterPack 之一配对,可推出更多功能,例如电容式触控、LED 灯等等。

立即购买    了解详情