TI 的 Bluetooth® 低耗能解决方案

一种可将任何产品轻松连接到智能手机或平板电脑的通用低功耗无线标准

Bluetooth® 低耗能(先前称为蓝牙智能)是一种可将任何产品轻松连接到智能手机或平板电脑的通用低功耗无线标准。随着个人网络到工业网络或物联网 (IoT) 网络的广泛应用,TI 的 SimpleLink 蓝牙低耗能无线 IC 和认证模块可针对多年电池供电型系统甚至无电池的系统予以量身定制。

功耗最低、高度集成的解决方案

利用 SimpleLink蓝牙低耗能无线 MCU 的低功耗能力

最灵活、经过认证且免专利费的软件堆栈

经过完全认证的蓝牙低耗能软件解决方案让 TI 的产品更方便用于设计

广泛的设计和全球开发支持

全面的支持,包括参考设计、开发套件和论坛

产品

符合蓝牙 4.2 标准

 

CC2640R2F 无线 MCU

  • 275KB NV 内存(包含 128KB 闪存)
  • 通过蓝牙 5 支持新数据速率和远距离模式
  • 引脚与 CC2640 QFN 封装兼容
  • 低功耗、可通过软件配置的音频
  • 低功耗 ARM® Cortex®-M3
  • 基于 RTOS 的自动电源管理
更多内容

符合蓝牙 4.2 标准


CC2640 无线 MCU

  • 低功耗、可通过软件配置的音频
  • 低功耗 ARM® Cortex®-M3
  • 基于 RTOS 的自动电源管理
  • 集成闪存
  • 广泛部署

更多内容


预先认证的模块

  • 借助完全集成的无线电、天线和 MCU 简化开发
  • 范围最远、功耗最低且在同类中最佳的模块
  • 预先经过 FCC、IC、ETSI 和 ARIB 认证

更多内容






符合蓝牙 4.0 标准


CC2541 无线 MCU

  • 成熟而可靠
  • 广泛部署
  • 成本优化
  • 集成闪存

更多内容

需要通过汽车认证?

查看 CC2541-Q1


CC2540 无线 MCU

  • 全速 USB 2.0 + BLE
  • 成熟而可靠
  • 更远的距离(+4dBm 输出功率)
  • 集成闪存

更多内容

需要高达 125°C 的扩展工业温度?

查看 CC2540T 系列

蓝牙低耗能视频

最新消息和博客