6LoWPAN 概述

 

6LoWPAN 是一种低功耗的无线网状网络,其中每个节点都有自己的 IPv6 地址,允许其使用开放标准直接连接到互联网。

白皮书:6LoWPAN 揭秘

开始使用 6LoWPAN 解决方案

SimpleLink™ 智能射频收发器 Node EDGE Router Internet


6LoWPAN

节点

(自愈网、路由器和主机)

从灯泡到烟雾探测器,每个节点均携带一个 IPv6 地址。节点通常需要少量的存储空间和处理能力,并且可以使用无线微控制器 (MCU) 来实现。了解 TI 的 6LoWPAN 解决方案

EDGE 路由器

(简单 IP 路由器、无应用层的网关)

经压缩的 IPv6 报头需要一个中间设备来提供 6LoWPAN 与标准 IP 报头之间的转换。EDGE 路由器可被看作是这种简化的“网关”。这可以是独立系统或附加系统。了解 TI 的 6LoWPAN 解决方案

互联网

连接到任何云。TI 正与许多云服务提供商合作提供一种连接到云的简单而直接的方式。单击此处查看云合作伙伴。

6LoWPAN 优势

替代文本

开放式 IP 标准

  • 开放标准包括 TCP、UDP、HTTP、COAP、MQTT 和 WebSocket
  • 端到端 IP 可寻址节点
  • 无需网关。路由器将 6LoWPAN 网络连接到 IP。



替代文本

网状路由

  • 一到多和多到一路由
  • 强大且可扩展
  • 自愈能力
  • 网状网路由器可将数据路由到其他目标,而主机能够休眠很长一段时间
替代文本

多重 PHY 支持

  • 自由选择频段和物理层
  • 在多个通信平台(如以太网/Wi-Fi®/802.15.4/低于 1GHz ISM)之间使用
  • IP 级别的互操作性

 

开始使用 6LoWPAN 解决方案

应用 解决方案 说明 硬件 软件 样片与购买
节点 2.4GHz   CC2538 带有集成式无线电、自包含式堆栈的无线 MCU,适合单器件应用

  CC2538 开发套件
  CC2538 评估模块套件
  SmartRF06 评估板

  Contiki   CC2538 样片和购买
  CC2630

  CC2650
带有集成式无线电、自包含式堆栈的超低功耗无线 MCU,适合单器件应用

  CC2650 开发套件
  CC2650 评估模块套件
  SmartRF06 评估板

  Contiki   CC2650 样片和购买
低于 1GHz   CC1310 带有集成式无线电、自包含式堆栈的超低功耗无线 MCU,适合单器件应用

  CC1310 开发套件
  CC1310 评估模块套件
  SmartRF06 评估板

  Contiki   CC1310 样片和购买
Edge 路由器 2.4GHz   CC2538 带有集成式无线电、自包含式堆栈的无线 MCU,适合单器件应用。可以运行完整的 Edge 路由器或充当网络处理器。

  CC2538 开发套件
  CC2538 评估模块套件
  SmartRF06 评估板

  Contiki   CC2538 样片和购买
  CC2630

  CC2650
带有集成式无线电、自包含式堆栈的超低功耗无线 MCU,适合单器件应用。可以运行完整的 Edge 路由器或充当网络处理器。

  CC2650 开发套件
  CC2650 评估模块套件
  SmartRF06 评估板

  Contiki   CC2650 样片和购买
  CC2592 可选范围扩展器       CC2592 样片和购买
低于 1GHz   CC1310 带有集成式无线电、自包含式堆栈的超低功耗无线 MCU,适合单器件应用。可以运行完整的 Edge 路由器或充当网络处理器。

  CC1310 开发套件
  CC1310 评估模块套件
  SmartRF06 评估板

  Contiki   CC1310 样片和购买
  CC1190 可选范围扩展器       CC1190 样片和购买

软件解决方案

Contiki 开源

Contiki-OS 是集成 Ipv6/6LoWPAN 堆栈的开源操作系统。包括网络仿真器/模拟器 COOJA 在内的所有工具都是免费和开源的。TI 向 Contiki 社区贡献了所有 Contiki 6LoWPAN 开发成果。

了解有关 Contiki 解决方案的更多信息

访问 www.contiki-os.org 进一步了解活跃的开源社区



MSP 超低功耗融入我们的 DNA - 图

白皮书:6LoWPAN 揭秘

了解 6LoWPAN 的来龙去脉以帮助加快您的设计

立即阅读

6LoWPAN 教程视频

通过观看此视频了解 6LoWPAN 是什么以及如何将其连接到互联网

立即观看

远距离演示视频

观看此演示以了解 ZigBee® CC2538-CC2592 评估模块套件如何连接长达 3.5km 的距离

立即观看