适用于微控制器,处理器和无线连接平台的 TI 参考设计

参考设计库

快速开始系统设计并加快产品推向市场的步伐。查找采用了 TI 最佳技术的有关微控制器、处理器和无线连接平台的参考设计。

所有的 TI 设计包括:

  • 综合设计:原理图、测试数据与设计文件
  • 由具备渊博系统和产品知识的专家制作
  • 内容覆盖 TI 产品系列

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的 TI 设计重要声明

查看所有 TI 设计

精选的 TI 设计

采用 CC1120 的低于 1GHz 无线远距离参考设计

采用 CC1120 的低于 1GHz 无线远距离参考设计(868 至 915 MHz)

使用此参考设计可为物联网 (IoT) 应用测试 TI 的最远距离解决方案。此工具适于 868 至 915 MHz 范围,它使用了评估模块的晶体被 TCXO 所取代的 CC1120DK 以及针对窄带远距离通信进行了优化的软件解决方案。

查看设计