适用于 TI 处理器的可扩展 Linux 和 TI RTOS 解决方案

 

TI 软件开发套件 (SDK) 提供操作系统、应用示例、培训和文档来简化和加速开发。商业 Linux、RTOS 和 Android 解决方案以及大量优化型外设和特定于应用的库为 TI SDK 锦上添花。

全新处理器 SDK

新发布的处理器 SDK 是面向 TI 最新处理器系列的下一代统一软件平台。

  • 具有可扩展的 Linux 和 TI-RTOS 支持
  • 包括完整的板级支持包、文档、库、基准、实用程序和代码示例
  • 允许无缝重用和在器件之间迁移软件
TTI RTOS

处理器 SDK Linux

支持的特性:

  • 长期稳定 (LTS) 主线 Linux 内核支持
  • U-boot 社区引导加载程序
  • 强大的商业级 Linaro® GNU Compiler Collection (GCC) 工具链
  • 与 Yocto Project OE Core 兼容的文件系统支持可确保量身定制的 Linux 应用支持

处理器 SDK TI-RTOS

支持的特性:

  • 强大的实时 TI-RTOS 内核,包括 TCP/IP 网络协议栈
  • 提供与 Posix 线程兼容的 API 层
  • 驱动程序库可与 TI-RTOS 结合使用,也可无需内核
  • 免费且开源
下载和技术详情
按平台提供的处理器 SDKLinux 支持TI-RTOS 支持
AM335x    
AM437x    
AM57x    

商业 Linux 和 Android 支持

Linux 商业版本和合作伙伴 – 如需更多支持或专业技术,可从 Mentor GraphicsCanonicalWind River 等 TI 合作伙伴处购买具有商业支持的版本。

TI 广泛的 Linux 顾问合作伙伴网络在 Linux 相关软件开发方面提供丰富的经验,包括培训课程、电源管理、无线局域网驱动程序和 GUI 开发等。

Wiki – Linux 顾问和商业 Linux 提供商

无论您是系统集成商、中间件开发商还是应用开发商,我们的合作伙伴都能帮助简化您的开发周期以加快终端产品的上市。

Android 和 Windows 支持 – 访问 Adeneo 以获取适用于 TI 器件的 Android 和 Windows 支持

商业 RTOS 支持

来自 TI 设计网络 (TIDN) 成员的 RTOS 产品包括内存受保护且富含中间件的解决方案,如:

商业 RTOS 支持
第三方 RTOS 解决方案 - 支持的平台
提供商产品基于 ARM® 内核的 RTOS基于 DSP 内核的 RTOS
eCOScentric eCOS®    
ENEA OSE    
Expresslogic ThreadX    
Green Hills Integrity®、µVelOSity    
Mentor Graphics Nucleus®    
Micrium µC/OS-II、µC/OS-III    
Micro Digital SMX®    
QNX Neutrino®    
Quadros Systems RTXC    
RoweBots Unison    
SEGGER embOS    
Wind River VxWorks®    

其他 Linux 和 SYS/BIOS SDK,如 Linux EZSDK、多核 SDK 和 OMAP-L138/C6748 SDK

对于 TI 的现有处理器系列,以前的 Linux EZSDK 将继续可用,直至一个系列移入处理器 SDK 框架。

Loading...