通过功能完全的开发达到入门级的调试

 

TI 提供广泛的调试探针来支持基于 TI 嵌入式处理器的软件开发。TI 的调试探针旨在满足在功能和预算方面的不同需求。每种探针均兼容 Code Composer Studio™ Desktop IDE

按特性:调试探针选择表

  MSP-FET XDS100 适用于 SensorTag 的 DevPack (XDS110/ET) XDS200 XDS560v2 STM(系统跟踪模块) XDS560v2 PRO TRACE
  MSP-FET 闪存仿真工具 XDS100 XDS110/ET XDS200 USB 调试探针 XDS560v2 System Trace USB 调试探针 XDS560v2
  适用于进行基于 MSP430 MCU 的开发的强大解决方案 性能强大并具成本效益的解决方案 用于微控制器产品的平衡解决方案
在成本、性能和功能方面完美平衡的解决方案 具有广泛功能的最高性能解决方案 具备完整跟踪功能的 XDS560v2 STM
  • Spy-Bi-Wire 和 JTAG Energy Trace
• 反向通道 UART 端口
• 通过嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 进行跟踪
• 具有小型 BOM 和小尺寸的开放式设计
• 非常适合微控制器
• 旨在与 SimpleLink SensorTag 配合使用
• 完整的调试功能
• 允许刷写应用和堆栈
• 通过 SWD/SWO 和嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 进行跟踪
• 多种引脚适配器满足不同目标板的需求
• 是微控制器的理想选择,非常适合 DSP 和 Sitara 处理器
• 系统跟踪功能采用 128 MB 跟踪缓冲器
• USB 和 USB+以太网两种型号可供选择
• 是 DSP 和 Sitara 处理器的理想解决方案
• 内核跟踪
功能采用 2GB 跟踪缓冲器
• 支持 USB 和以太网
• 是 DSP 和 Sitara 处理器的终极解决方案
ISA 支持(TI 器件) 仅 MSP430 除 MSP430 外的全部 除 MSP430 外的全部 除 MSP430 外的全部 除 MSP430 外的全部 除 MSP430 外的全部
主机支持 Win/Linux/Mac Win/Linux Win/Linux/Mac Win/Linux/Mac Win/Linux Win/Linux
主机 PC 接口 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 和 ENET USB 2.0 和 ENET
JTAG (IEEE 11491.)
cJTAG (IEEE 1149.7)   XDS100v3
在 CCS 中的相对性能 “好” “足够” “好” “更好” “最好” “最好”
符合 ARM Cortex M CMSIS-DAP 标准  
目标 UART 选项
支持目标电压   可选
目标 GPIO 触发(高/低)   可选
微控制器能量跟踪/功率分析   可选
ARM Cortex M SWD/SWO 支持  
ARM Cortex ETM/PTM 跟踪支持   仅 ETB 仅 ETB 仅 ETB 仅 ETB ETB 和 22 引脚
DSP 跟踪支持   仅 ETB 仅 ETB 仅 ETB 仅 ETB ETB 和 22 引脚
系统跟踪 (STM) 支持   仅 ETB 仅 ETB 仅 ETB ETB 和 5 引脚 ETB 和 22 引脚
跟踪接收器最大吞吐量 10 MBps 1.2 GBps
跟踪接收器最大存储空间 128 MB 2 GB
跟踪自动倾斜和抖动校准
CCS 集成
提供独立驱动程序/软件  

† 根据不同器件和 CPU 而有所不同