多路复用器/多路解复用器 (Mux/Demux) 概述

数字开关

德州仪器 (TI) 通过其广泛的数字开关产品系列提供多种功能。无论您要搜索用于隔离、转换或总线交换的总线开关、总线交换开关还是复用/解复用开关,您都可以在 TI 公司的纵横制技术产品系列中找到适当的器件。TI 数字开关产品包括 CBTLV 系列、CB3Q 系列和 CB3T 系列、低压 3.3V 开关以及通用 5V CBT 和 CBT-C 系列。

3.3V 数字开关产品系列

CBTLV
CBTLV 器件可以用于微处理器系统,作为纵横制系统、乒乓球式电位势垒存储器连接或总线字节交换的快速总线连接和总线交换开关。它们还可以用来替代继电器,从而提高连接/中断连接的速度,并消除继电器可靠性问题。CBTLV 系列是为了满足 3.3V 电压而设计的,促进了以 LVTTL 电压工作的集成系统的形成。点击查看 CBTLV 技术

CB3Q
在不需要信号缓冲(电流驱动)的情况下,新 CB3Q 系列是标准总线接口设备的高性能、低功耗替代产品。CB3Q 2.5V/3.3V 低压总线开关系列提供了非常低而稳定的导通电阻、0V 至 5V 的轨至轨输入/输出 (I/O) 开关,以及非常低的 I/O 电容,以最大程度地降低数据总线电容负载和信号失真。CB3Q 总线开关系列提供了优化系统设计所必需的特性和功能。点击查看 CB3Q 技术

CB3T
在不需要信号缓冲(电流驱动)的情况下,新 CB3T 系列是标准总线接口设备的高性能、低功耗替代产品。CB3T 2.5V/3.3V 双向电压转换总线开关系列完全支持所有数据端口上的混模信号操作,而且非常适合混合 2.5V、3.3V 和 5.0V 的系统环境。CB3T 总线开关系列提供了优化混模信号和功率关键型便携式系统设计所必需的特性和功能。点击查看 CB3T 技术

5V 数字开关产品系列

CBT
在当今计算市场中,功率和速度是人们关注的两个主要问题。CBT 可以同时解决总线-接口应用中的这两大问题。CBT 使总线-接口器件可起到快速总线开关的作用,从而在开关打开时有效地隔离总线,而在开关关闭时将传播延迟缩减到很小。这些器件可作为计算机系统组件间的高速总线接口,例如中央处理器(CPU)与内存之间。CBT 器件还可用作 5V 至 3.3V 的转换器,可让设计人员在同一系统中混合使用 5V 或 3.3V 组件。点击查看 CBT 技术

CBT-C
CBT 系列的改进版 CBT-C 提供了众多的增强功能,包括:-2V 下冲保护、更快的启用/禁用时间、针对部分断电应用的 Ioff 功能和改进的 ESD 保护。点击查看 CBT-C 技术