航天与国防
利用我们的高可靠性产品和专业知识设计更智能、更高效的航空航天和国防应用产品
60 多年来,我们为航天、航空和国防电子产品设计打造了多种高可靠性产品。工程师依靠 TI 的产品可用性和系统级知识、支持以及详细设计资源,通过可在恶劣环境中运行数十年的产品来满足任务关键型设计要求。
搜索所有应用
为什么在航空航天与国防系统中选择 TI?
最高性能
提高功率密度和效率,增加带宽和线性度,同时满足尺寸、重量、功率和成本 (SWAP-C) 系统要求。
供货情况
访问我们不断增加的耐辐射和抗辐射产品系列,这些产品专为在极端条件下运行而设计。
高可靠性
从概念转向设计再投入生产,同时满足严格的 MIL 和航天电子产品质量与可靠性标准。
打造新一代航空航天与国防应用设计
我们的产品寿命和策略
60 多年来,我们一直为航空航天和国防市场提供 HiRel 产品。我们的目标是在未来几十年满足您对高可靠性产品的任务关键型供应要求,包括支持美国政府的国防优先分配系统 (DPAS) 级订单。我们致力于为客户延长产品寿命,并制定了策略和内部政策来兑现这一承诺。
可立即购买的 HiRel 产品
快速获取所需器件。我们的海量航天级与军用级模拟和嵌入式处理产品可在 TI.com 上立即购买(包括多个日期和批次代码选项)。
致力于提供超高质量
访问详细的质量和可靠性文档,以帮助您验证 TI 产品能否承受恶劣环境并在任务期间按预期运行。除了商用现成器件和汽车 Q100 器件外,我们的 HiRel 产品还包括增强型产品、合格制造商列表 (QML) Q 类军用级产品,以及符合 QML V 类、Y 类和 P 类标准的航天级抗辐射产品。
先进雷达与通信系统的性能和灵活性
设计复杂的电子扫描阵列 (AESA) 系统,在恶劣环境中准确识别和处理许多运营资产中的多个信号。我们的 HiRel 产品、系统专业知识和设计资源可帮助您设计先进的电子产品,从而为各种作战行动提供清晰而精确的连接。