产品结构树

航天与可靠性电源管理

业界规模最小且最具创新的解决方案,助您完成下一任务。

航天

领先的 QML V 类防辐射 (RHA) 产品,符合航天飞行的要求。

增强型产品

业界最广泛的坚固型 IC 产品组合,专为 -55 至 125°C 的恶劣环境打造。

密封与高温

QML Q 类陶瓷耐高温(最高 210°C)产品,适合军事和工业应用。

TPS7H3301-SP

TPS7H3301-SP

具有内置 VREF 的防辐射宽输入电压 1.5A 低压降稳压器

TPS50601-SP

TPS50601-SP

防辐射 1.6 至 6.3 V 输入、6A 同步降压转换器

TPS7A4501-SP

TPS7A4501-SP

2.3V 至 20V 宽输入电压、1.5A 低压降防辐射稳压器

辐射和可靠性报告

辐射和可靠性报告

查看完整的电源管理辐射和可靠性报告列表

立即探索

应用手册

应用手册

适用于航天 FPGA 的防辐射电源管理解决方案

(PDF,36.4KB)

下载

电源管理概述

电源管理概述

查看 TI 的整个电源管理半导体解决方案系列

探索电源管理