产品结构树

航天与高可靠性逻辑

广泛的逻辑产品(从门电路和逆变器到电压转换),可帮助您实现高可靠性设计。

航天

领先的 QML V 类防辐射 (RHA) 产品,符合航天飞行的要求。

增强型产品

业界最广泛的坚固型 IC 产品组合,专为 -55 至 125°C 的恶劣环境打造。

密封与高温

QML Q 类陶瓷耐高温(最高 210°C)产品,适合军事和工业应用。

SN54AC00-SP

SN54AC00-SP

防辐射四路 2 输入与非门

SN54AC02-SP

SN54AC02-SP

防辐射四路 2 输入或非门

SN54AC14-SP

SN54AC14-SP

防辐射六路施密特触发反向器

辐射报告

辐射和可靠性报告

查看完整的逻辑辐射报告列表

立即探索

竞争产品交叉参考搜索

竞争产品交叉参考搜索

根据部分或完整竞争产品部件号查找 TI 部件

立即搜索

逻辑产品概述

逻辑产品概述

查看 TI 的整个逻辑产品系列

探索逻辑产品