产品结构树

航天与高可靠性接口

让您面向恶劣环境的设计具有更高的带宽和更长的传输距离。

航天

领先的 QML V 类防辐射 (RHA) 产品,符合航天飞行的要求。

增强型产品

业界最广泛的坚固型 IC 产品组合,专为 -55 至 125°C 的恶劣环境打造。

密封与高温

QML Q 类陶瓷耐高温(最高 210°C)产品,适合军事和工业应用。

DP83848-EP

DP83848-EP

增强型 -55 至 125C 10/100 以太网 Phy

SN55HVD75-EP

SN55HVD75-EP

增强型产品 1/1 RS-485/422 收发器

SN65HVD233-EP

SN65HVD233-EP

增强型产品 3.3V CAN 收发器

增强型产品指南

增强型产品指南

TI 的最新增强型产品 (EP) 概述。

(PDF,254KB)

下载

辐射报告

辐射和可靠性报告

查看完整的接口辐射和可靠性报告列表

立即探索

接口概述

接口概述

探索 TI 的整个接口 IC 产品系列

探索接口产品