采用 Wafer Chip-Scale Package、具有 I²C 和可编程开关的三轴线性霍尔效应传感器
价格约为 (USD) 1ku | 0.45
适用于低成本应用的高带宽 (30kHz)、高电压 (26V) 霍尔效应锁存器
价格约为 (USD) 1ku | 0.105
±1300V reinforced isolation, 80Arms 250kHz Hall-effect current sensor with AFR, reference and ALERT
价格约为 (USD) 1ku | 1.999
具有使能引脚、采用超小型 X2SON 封装的低功耗线性霍尔效应传感器
价格约为 (USD) 1ku | 0.27
具有 360° 角度范围的汽车类高精度模拟 AMR 角度传感器
价格约为 (USD) 1ku | 1.05
汽车类低功耗(10Hz,1µA)低电压(低至 1.65V)霍尔效应开关
价格约为 (USD) 1ku | 0.139
使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。