Hall Effect Sensors 概述

1879 年,Edwin Hall 首先发现了“霍尔效应”,该效应用于通过电场中的感应变化来检测是否存在磁场。基于硅的现代霍尔效应传感器用于广泛工业和汽车应用中的位置、速度和加速检测、物体识别、指数计算等。

使用原因:

  • 固态器件包括信号调节和保护逻辑
  • 磁感应是一种高度可重复的操作(无机械磨损或破损)
  • 无需接触即可操作
  • 霍尔效应传感器不受灰尘、脏物、空气、射频噪声干扰
  • 霍尔效应传感器在各种温度范围内恒定不变
  • 这些器件引脚对引脚兼容且成本较低(仅 3 引脚)

DRV5013

2.5V 至 38V 数字锁存器霍尔效应传感器


DRV5023

2.5V 至 38V 数字开关霍尔效应传感器


DRV5033

2.5V 至 38V 数字全极开关霍尔效应传感器


DRV5053

2.5V 至 38V 模拟双极霍尔效应传感器

TI 的 DRV5000 霍尔效应传感器支持各种应用。
以下是一些示例:

  • 三相 BLDC 电机
  • 指数计算
  • 位置、速度、加速
  • 存在检测
  • 接近感应
  • 开/关检测

TI 集成型霍尔效应传感器解决方案的主要优势

  • 大型电压工作范围 (2.5V-38V)
  • 支持高电压负载突降(高达 40V)
  • 器件会在启动时产生加电“就绪”脉冲
  • 快速加电时间(35 微秒)
  • 快速开关时间(小于 15 微秒)
  • 反向电源保护(高达 -22V)
  • 过流保护