Sitara™ 处理器工具与软件

套件和评估模块

用于 Sitara 的套件与评估模块

Sitara 处理器提供各种硬件选项来推动开发,包括 BeagleBoard.org 基础产品、评估模块和参考设计。

开发工具

用于 Sitara 的开发工具

来自 TI 和 TI 设计网络成员的 IDE、编译器和工具链。

软件

用于 Sitara 的软件

TI 为 Sitara 处理器平台提供主要运行时软件组件和文档。软件开发套件 (SDK) 可在 TI.com 上免费下载,其中包含板级支持包 (BSP)、工具、演示、文档等。

用于 Sitara 处理器的套件与评估模块

社区板

BeagleBoard.org 产品在设计时考虑到了来自开源社区的建议。这些产品专为初级用户和熟练用户设计,用于创建基于处理器的应用。

BeagleBoard.org 板系列的起始价为 55 美元,可为您提供着手开发项目所需的一切,还提供 Sitara 处理器的完整硬件和软件参考设计。

访问 BeagleBoard.org 以了解更多信息
BeagleBone.org Black
名称 特色器件 特性 价格
BeagleBone Black AM3358 1GHz ARM® Cortex®-A8 性能、板载 HDMI 直接连接至电视和显示器、512MB DDR3、2GB eMMC 板载闪存可释放 microSD 卡插槽、支持现有扩展插件板 55 美元
BeagleBone AM3358 720 MHz ARM Cortex-A8 性能、256MB DDR2、microSD 卡插槽、板载 JTAG(通过 USB)、支持现有扩展插件板 89 美元
BeagleBoard-xM AM3715 720 MHz ARM Cortex-A8 性能、512MB LPDDR、microSD 卡插槽、用于数字计算机显示器和高清电视的 DVI-D 输出、JTAG 插头、板载四端口高速 USB 2.0 集线器(带 10/100 以太网) 149 美元
BeagleBoard-X15 AM5728 双核 1.5GHz ARM Cortex-A15 和双核 750MHz DSP、2GB DDR3、4GB eMMC、HDMI、eSATA、2 个 1Gb 以太网、3 个 USB3、音频输入/输出 待定

入门套件

用于评估 Sitara 处理器功能和特性的低成本应用开发平台。

用于 Sitara 的入门套件
器件型号 特色器件 特性 价格
TMDSSK3358 AM3358 1 GHz ARM Cortex-A8 性能、2 端口 GbE 交换机接入、256MB DDR3、4.3 英寸 LCD 触摸屏、通过 USB 实现串行和调试功能(带板载 XDS100 仿真器) 199 美元
TMDXSK437x AM4378 1 GHz ARM Cortex-A9 性能、2 端口 GbE 交换机接入、1GB MB DDR3、64MB QSPI NOR 闪存、4.3 英寸电容式 LCD 触摸屏、通过 USB 实现串行和调试功能(带板载 XDS100 仿真器) 249 美元

全功能型评估模块

德州仪器 (TI) 的评估模块采用精选的 Sitara 处理器以及其他硬件组件,用于全面进行系统评估和原型设计。它们是了解新架构或测试器件功能的理想平台。这些工具还具有代码示例和原理图,让您更容易在自己的设计中实现类似功能。

用于 Sitara 的全功能型评估模块

器件型号 特色器件 特性 价格
TMDXEVM3358 AM3358 1GHz ARM Cortex-A8 性能、板载 CPLD 允许器件特有设置、7 英寸 LCD 触摸屏、COM 连接器可用于 WiFi/BT 升级、10/100 以太网和最大限度的外设支持 995 美元
TMDSEVM3730 AM3715 1GHz ARM Cortex-A8 性能、256 MB MDDR、3.7 英寸 LCD 触摸屏、10/100 以太网 1495 美元
TMDXEVM437X AM4378 1GHz ARM Cortex-A9 处理器性能、2GB DDR3、7 英寸电容式触摸屏、用于 WiLink8 Wi-Fi 的连接器、1Gb 以太网、2 个摄像头模块、板载 NAND 和 eMMC 存储器 599 美元
TMDXEVM5728 AM5728 双核 1.5GHz ARM Cortex-A15 和双核 750MHz DSP、2GB DDR3、4GB eMMC、7 英寸触摸屏、300 万像素摄像头板、HDMI、eSATA、2 个 1Gb 以太网、3 个 USB3、音频输入/输出 599 美元

工业参考设计

一系列基于 Sitara 处理器的参考设计提供了您所需的方法论、测试文件和设计文件等基础资源,可帮助您快速评估和定制系统,最关键的是,还能缩短您的产品上市时间。

用于 Sitara 的工业参考设计
名称 特色器件 说明
TMDXIDK437X AM4379 1GHz ARM Cortex-A9 处理器、1GB DDR3、分立式电源解决方案、工业通信接口、用于电机反馈控制的 EnDat 连接、200 万像素摄像头、板载 QSPI-NOR 存储器
TMDSICE3359 AM3359 800MHz 性能、EtherCAT 符合性测试认证、PROFIBUS 认证、附带 SYS/BIOS 工业软件、用于连接到传感器和其他 I/O 设备的扩展连接器。
数据集中器 AM3359 具有多种性能、成本和连接选项,为开发人员的数据集中器设计提供了最大程度的灵活性和可扩展性。包括高级硬件和软件,可将开发时间减少多达九个月,同时仍然支持连接模块,包括低于 1GHz (LPRF)、通用分组无线业务 (GPRS)、近场通信 (NFC) 和 TI 的电力线通信 (PLC) 模块上系统提供的超过 1,000 种智能仪表的强大 G3 和 PRIME 支持。开发人员可轻松插入不同的连接
电子销售/服务终端 AM3715 将所有常用 POS 特性集成在一个手持式产品中:智能卡读取、磁卡读取、打印、NFC、WiFi、GPS、GPRS 和条形码扫描。支付卡行业 (PCI) 公认的实验室已针对 PCI 数据安全标准 (DSS) 对该参考设计进行了预评估,认为其有助于使电子交易设备的开发和认证周期最多缩短两年。

查看完整的参考设计列表

用于 Sitara 处理器的开发工具

来自 TI 和 TI 设计网络成员的 IDE、编译器和工具链。

Code Composer Studio™ IDE

Code Composer Studio IDE 是完善的基于 Eclipse 的集成开发环境 (IDE),支持所有 Sitara 处理器和 TI 的其余嵌入式处理系列产品,并提供始终如一的开发体验。

当 Code Composer Studio IDE 与 Sitara 处理器搭配使用时,可以使用独特而强大的插件和工具集,以充分利用 Sitara 处理器的功能。

下载

Code Composer Studio
用于 ARM 的 Green Hills MULTI IDE

用于 ARM 的 Green Hills MULTI IDE

MULTI 是一种适用于 C、C++、embeddedC++ 和 Ada 的 IDE。它与 Green Hills 的编译器及硬件调试探针紧密结合。它包含集成的 CVS 浏览器、差异查看器、代码编写、图形类层次生成器、运行时错误检查和脚本化断点。快速开发、调试、测试和优化嵌入式和实时应用。

了解详情


IAR Embedded Workbench for ARM

IAR Embedded Workbench for ARM

IAR Embedded Workbench for ARM 是一种用于为 Sitara 处理器构建和调试嵌入式应用的 IDE。提供两个评估选项:

  • 30 天限时
  • 大小受限的 Kickstart 许可

了解详情


Mentor Embedded Sourcery Code Bench for ARM

Mentor Embedded Sourcery Code Bench for ARM

基于 GNU 工具链的完整软件开发环境。Sourcery Code Bench for ARM 支持 Sitara 处理器,运行于 GNU/Linux® 和 Windows® 上,适用于 GNU/Linux、uClinux™ 或 EABI(裸板)系统。

了解详情

设计工具

这些免费工具可从 ti.com 上下载,能帮助您进一步优化设计以满足具体需求。

时钟树工具

时钟树工具

交互式时钟树配置软件,可提供有关时钟和模块的信息。

了解详情


引脚复用工具

引脚复用工具

基于 Windows 的软件工具,提供图形用户界面,可用于配置引脚多路复用设置、解决冲突以及指定 I/O 单元特征。结果输出为 C 头文件。

了解详情


功耗估算工具

功耗估算工具

深入了解 Sitara 处理器的功耗。该工具能让用户选择多种应用方案,并让他们了解功耗以及如何应用高级节能技术以进一步降低整体功耗。

了解详情

用于 Sitara 处理器的软件

TI 为 Sitara 处理器平台提供主要运行时软件组件和文档。软件开发套件 (SDK) 可在 TI.com 上免费下载,同时随附于 TI 评估模块 (EVM) 和开发套件。用于 Sitara 处理器的 SDK 不需要运行时版税。它们包括板级支持包 (BSP)、工具、演示和文档等。独立于 O/S 的支持包括特定于外设的库、驱动程序和应用程序示例。

Linux EZ 软件开发套件 (EZSDK)

Linux EZSDK 为 Sitara 开发人员带来了轻松设置和便捷的开包即用体验,这正是 TI Sitara 处理器的特色所在。使用附带的图形用户界面,即可轻松启动演示、基准测试和应用。

支持的器件和平台:

  • AM437x
  • AM335x(包括 BeagleBone Black、BeagleBone)
  • AM37x(包括 BeagleBoard-XM)
  • AM35x

下载

Linux EZ 软件开发套件

Android 开发套件

Android 操作系统允许嵌入式应用的设计人员轻松为产品增加高级操作系统。与 Google 联合开发的 Android 开发套件是一套可立即实现集成和生产的全面操作系统。

支持的器件和平台:

  • AM335x(包括 BeagleBone Black、BeagleBone)
  • AM37x(包括 BeagleBoard-XM)
  • AM35x

下载

Android 开发套件

StarterWare

StarterWare 为 Sitara 处理器提供基于 C 语言、独立于 OS 的平台支持。StarterWare 提供器件抽象层库、外设编程示例(以太网、图形和 USB)及板级示例应用。StarterWare 可单独使用或与 RTOS 配合使用。

下载

StarterWare

TI-RTOS

TI-RTOS 可避免从头开始创建基本系统软件功能的必要,因此能加快开发步伐。TI-RTOS 可从实时多任务内核 - TI-RTOS 内核(以前称为 SYS/BIOS) - 扩展到全面的 RTOS 解决方案,包括附加的中间件组件、设备驱动程序和电源管理。

下载

TI-RTOS 图

TI 设计网络合作伙伴提供的产品和支持

TI 设计网络合作伙伴提供的其他 RTOS 和商业操作系统选项: