Sitara™ 处理器产品选型

Sitara 处理器提供超越内核的优化解决方案,其中集成了一系列外设,让客户从德州仪器 (TI) 轻松获得强大的 ARM® 应用处理器产品系列。Sitara 提供四个不同的产品世代供客户选择,这些产品在集成、连接和性能方面达到完美平衡。

  AM335x AM437x AM57x AM5K2Ex
  AM335x Cortex-A8 处理器 AM437x Cortex-A9 处理器 AM57x Cortex-A15 处理器 AM5K2Ex Cortex-A15 处理器
内核类型 ARM® Cortex®-A8 Cortex-A9 Cortex-A15 + C66x DSP Cortex-A15
速度 (MHz) 300/600/800/1000 800/1000 Cortex-A15:500/1500 C66x:500/750 1250/1400
DMIPs 高达 2000 高达 2500 高达 10500 高达 19600
图形 SGX530 SGX530 多达两个 SGX544 3D 图形加速器、一个 GC320 2D 图形加速器、一个 1080p60 视频加速器并能输出至多显示用户界面 不适用
存储器 LPDDR1/DDR2/DDR3(L) LPDDR2/DDR3(L) DDR3(L) DDR3(L),具有 ECC
操作系统 Linux™/Android™/Windows® CE/StarterWare/RTOS Linux/Android/Windows CE/RTOS Linux/Android/Windows CE/RTOS Linux/RTOS
主要特性 LCD 控制器、CAN、Gb EMAC 交换机、2 个 USB(具有 PHY)、集成工业协议、触摸屏控制 显示子系统、双摄像头、双 ADC、QSPI、Gb EMAC 交换机、集成工业协议 多达两个 ARM Cortex-A15 内核、两个 ARM Cortex-M4 内核、两个 C66 DSP、集成工业协议 8 个 GigE 交换机、2 个 10GigE 交换机、大型内部存储器、高速 DDR3
外设 3D 图形、PRU、加密、ADC、千兆位 EMAC 2 个 USB(具有 PHY)、2 个 CAN、2 个 McASP、6 个 UART、5 个 SPI、3 个 I2C、HDQ、6 个 PWM 2 个 PCIe、SATA、2 个千兆位以太网、USB 3.0、USB 2.0、2 个 DCAN、QSPI、10 个 UART、8 个 McASP、5 个 I2C 2 个 USB 3.0、2 个 PCIe Gen2、2 个 UART、3 个 SPI、3 个 I2C
协处理器 双核 PRU-ICSS 四核 PRU-ICSS 四核 PRU-ICSS  
应用 PND、联网家庭、工业自动化、PLC、RTU、可再生能源网关 工业自动化和驱动器、PDT、扫描仪 分析、视觉、嵌入式计算、HMI、工业自动化、工业驱动、工业控制、机器人、医疗成像、航空电子 航空电子、通信与电信、国防、软件定义无线电 (SDR)
定价 起始价格为 5.70 美元 (1K) 起始价格为 9.00 美元 (1K) 起始价格为 28.17 美元 (1K) 起始价格为 85.00 美元 (1K)
了解详情 了解有关 AM335x 的更多信息 了解有关 AM437x 的更多信息 了解有关 AM57x 的更多信息 了解有关 AM5K2Ex 的更多信息

Sitara 处理器选择工具

以下选择工具拥有 TI Sitara 处理器的参数。如果您没有找到默认显示的参数,请选择以下灰色的“Add/Hide Parameters”按钮,查看更完整的列表。

Loading...