Sitara™ 处理器入门指南

Sitara 为何与众不同?

  1. 集成、成本和性能的完美平衡
    1. 业界领先的 DMIPS 性价比
    2. 低功耗
  2. 使用更丰富的外设集(USB 3.0、PCIe、SATA、具有 PHY 的 USB OTG、CAN、工业协议、2D/3D 图形和视频加速等)优化的系统。
  3. 与众不同的 ARM® + 可编程实时单元工业通信子系统 (PRU-ICSS) 架构,可用于工业通信和其他需要灵活实时处理的应用。
  4. 通过低成本开发板(如 BeagleBone 和入门套件)以及对软件、免费设计工具和大型开源社区支持免费且方便的访问,减少开发障碍。
  5. 通过与 Yocto Project™ 兼容的主线 Linux 支持,获得轻松的处理器 SDK 设置和开箱即用体验:www.ti.com/processorsdk
  6. 由世界一流合作伙伴组成的强大合作伙伴网络帮助您进行软件/硬件开发。

立即加入 my.TI™

获取有关您喜爱的 Sitara 处理器、工具和软件的新闻!

注册以接收电子邮件

Sitara 处理器器件

Sitara 处理器提供超越内核的优化解决方案,其中集成了一系列外设,让客户从德州仪器 (TI) 轻松获得强大的 ARM 应用处理器产品系列。Sitara 提供不同的产品世代供客户选择,这些产品在集成、连接和性能方面达到完美平衡。

  AM335x AM437x AM57x AM5K2Ex
  AM335x Cortex-A8 处理器 AM437x Cortex-A9 处理器 AM57x Cortex-A15 处理器 AM5K2Ex Cortex-A15 处理器
内核类型 ARM® Cortex®-A8 Cortex-A9 Cortex-A15 + C66x DSP Cortex-A15
速度 (MHz) 300/600/800/1000 800/1000 Cortex-A15:500/1500 C66x:500/750 1250/1400
DMIPs 高达 2000 高达 2500 高达 10500 高达 19600
图形 SGX530 SGX530 多达两个 SGX544 3D 图形加速器、一个 GC320 2D 图形加速器、一个 1080p60 视频加速器并能输出至多显示用户界面 不适用
存储器 LPDDR1/DDR2/DDR3(L) LPDDR2/DDR3(L) DDR3(L) DDR3(L),具有 ECC
操作系统 Linux™/Android™/Windows® CE/StarterWare/RTOS Linux/Android/Windows CE/RTOS Linux/Android/Windows CE/RTOS Linux/RTOS
主要特性 LCD 控制器、CAN、Gb EMAC 交换机、2 个 USB(具有 PHY)、集成工业协议、触摸屏控制 显示子系统、双摄像头、双 ADC、QSPI、Gb EMAC 交换机、集成工业协议 多达两个 ARM Cortex-A15 内核、两个 ARM Cortex-M4 内核、两个 C66 DSP、集成工业协议 8 个 GigE 交换机、2 个 10GigE 交换机、大型内部存储器、高速 DDR3
外设 3D 图形、PRU、加密、ADC、千兆位 EMAC 2 个 USB(具有 PHY)、2 个 CAN、2 个 McASP、6 个 UART、5 个 SPI、3 个 I2C、HDQ、6 个 PWM 2 个 PCIe、SATA、2 个千兆位以太网、USB 3.0、USB 2.0、2 个 DCAN、QSPI、10 个 UART、8 个 McASP、5 个 I2C 2 个 USB 3.0、2 个 PCIe Gen2、2 个 UART、3 个 SPI、3 个 I2C
协处理器 双核 PRU-ICSS 四核 PRU-ICSS 四核 PRU-ICSS  
应用 PND、联网家庭、工业自动化、PLC、RTU、可再生能源网关 工业自动化和驱动器、PDT、扫描仪 分析、视觉、嵌入式计算、HMI、工业自动化、工业驱动、工业控制、机器人、医疗成像、航空电子 航空电子、通信与电信、国防、软件定义无线电 (SDR)
定价 起始价格为 5.70 美元 (1K) 起始价格为 9.00 美元 (1K) 起始价格为 28.17 美元 (1K) 起始价格为 85.00 美元 (1K)
了解详情 了解有关 AM335x 的更多信息 了解有关 AM437x 的更多信息 了解有关 AM57x 的更多信息 了解有关 AM5K2Ex 的更多信息

支持的应用

随着新市场的出现和现有市场的发展,无论是可降低能源成本的低功耗还是便携式设备的长时间电池续航,新产品需要提供醒目的图形显示、快速的响应时间和优化的功耗。Sitara 处理器系列及其优化的功能集非常适合各种终端设备市场,包括:服务终端、工业、联网家庭、变电站自动化、消费和医疗。

变电站自动化 便携式导航 工业驱动 机器视觉
 
变电站自动化 便携式导航 工业驱动 视觉
 
智能恒温器 工业自动化 医疗成像  
 
智能恒温器 工业自动化 医疗成像