AM437x Sitara™ 处理器

AM437x

AM437x Cortex-A9 处理器
  • 300MHz 至高达 1GHz 的可扩展 ARM® Cortex®-A9
  • 3D 图形选项可优化用户界面
  • 四核 PRU-ICSS 支持工业以太网协议和位置反馈控制
  • 双摄像头支持,适用于条形码扫描、预览和静止图片
  • 客户可编程的安全启动选项

AM437x Cortex-A9

AM437x Cortex-A8

放大

AM437x 处理器

  AM4379 AM4378 AM4377 AM4376 AM4372
ARM Cortex-A9 MHz(最大值) 800/1000 800/1000 800/1000 300/800/1000 600/800
图形加速 3D 图形 3D 图形      
适用于工业通信的
PRU-ICSS*
四核 PRU + 所有协议 四核 PRU + 标准协议 四核 PRU + 所有协议 四核 PRU + 标准协议
安全内容 所有 AM437x 器件均可加密。AM437xS 器件提供安全启动选项
  器件之间具有软件兼容性和引脚对引脚兼容性

* PRU-ICSS 是适用于工业通信协议的可编程实时内核。

* 适用于 AM437x 处理器的标准协议包括 Ethernet/IP、PROFINET™ RT/IRT、PROFIBUS™、Sercos III、EnDat、Sigma Delta 等协议。

* 适用于 AM437x 处理器的所有协议包括标准协议以及 EtherCAT® 和 POWERLINK