TI ARM® Cortex®-A8 优势

ARM 大力优化了 ARM Cortex-A8 内核的性能和功效。由于可调速度范围介于 300MHz 至 1.35GHz 之间,基于 ARM Cortex-A8 的处理器可满足功率优化型器件的要求,使功率预算小于双发射超标量的 Cortex-A8 内核,能够在 2 DMIPS/MHz 时实现每个时钟周期执行的指令数翻倍。

性能

适用于 ARM 解决方案的广泛性能范围

  • 300MHz - 1.35GHz 可扩展
  • 2 DMIPS/MHz
  • 双发射超标量,每周期指令数翻倍
差异化外设

全面集成和软件启用

差异化外设

在设计时充分
考虑功耗敏感型和
成本敏感型应用

适用于差异化外设的强大硬件启用功能

  • 显示器连接
  • USB 2.0
  • 灵活的通信接口

具有先进功能的全面集成

  • 高级 3D 图形加速
  • 灵活的通信接口
  • 强大的显示选项

ARM Cortex-A8 器件

  AM335x Cortex-A8 AM35x Cortex-A8 AM37x Cortex-A8
  AM335x Cortex-A8 处理器 AM35x Cortex-A8 处理器 AM37x 芯片快照
速度 (MHz) 300/600/800/1000 600 800/1000
DMIPs 高达 2000 高达 1200 高达 2000
图形 SGX530 SGX530 SGX530
存储器 LPDDR1/DDR2/DDR3(L) LPDDR1/DDR2 LPDDR1
操作系统 Linux/Android/Microsoft Windows CE/StarterWare/RTOS Linux/Android/Microsoft Windows CE/StarterWare/RTOS Linux/Android/Microsoft Windows CE/StarterWare/RTOS
主要特性 LCD 控制器、CAN、Gb EMAC 交换机、2 个 USB(具有 PHY)、触摸屏控制、集成工业协议 显示子系统、视频输入/输出、10/100 EMAC、CAN、USB(具有 PHY) 最低功耗、显示子系统、视频输入/输出、PoP 封装、USB
外设 3D 图形、加密、ADC、千兆位 EMAC I2C、SPI、UART、MMC/SDIO I2C、SPI、UART、MMC/SDIO
协处理器 双核 PRU-ICSS    
应用 流式音频、联网家庭、工业自动化 工业自动化、PLC PND、Ed、平板电脑、PDT
定价 起始价格为 5.70 美元 (1K) 起始价格为 13.75 美元 (1K) 起始价格为 13.75 美元 (1K)