AM335x Sitara™ 处理器

AM335x

AM335x Cortex-A8 处理器
  • 300MHz 至高达 1GHz 的可扩展 ARM® Cortex®-A8 内核
  • 3D 图形选项可优化用户界面
  • 双核 PRU-ICSS 支持工业以太网协议和位置反馈控制
  • 高级安全引导选项

特色应用

特色应用

AM335x Cortex-A8

放大

AM335x 处理器

  AM3359 AM3358 AM3357 AM3356 AM3354 AM3352 AM3351
ARM Cortex-A8 MHz(最大值) 800 600/800/1000 300/600/800 300/600/800 600/800/1000 300/600/800/1000 300/600
图形加速 3D 图形 3D 图形     3D 图形    
适用于工业通信的 PRU-ICSS* 双核 PRU + 所有协议 双核 PRU + 标准协议 双核 PRU + 所有协议 双核 PRU + 标准协议      
CAN 2 2 2 2 2 2  
封装 15x15/0.8mm 15x15/0.8mm 15x15/0.8mm 15x15/0.8mm
13x13/0.65mm
15x15/0.8mm
13x13/0.65mm
15x15/0.8mm
13x13/0.65mm
13x13/0.65mm
  器件之间具有软件兼容性和引脚对引脚兼容性

* PRU-ICSS 是适用于工业通信协议的可编程实时内核。

* 适用于 AM335x 处理器的标准协议包括 Ethernet/IP、PROFINET™ RT/IRT、PROFIBUS™、Sercos III 等协议。

* 适用于 AM335x 处理器的所有协议包括标准协议以及 EtherCAT™ 和 POWERLINK。