AM5K2Ex Sitara™ 处理器

AM5K2Ex 处理器

AM5K2Ex Cortex-A15 处理器
  • 采用 NEON 的 1.4GHz Quad-ARM® Cortex®-A15 内核(高达 19,600 DMIPs)
  • 引脚兼容型双核和四核
  • 大型嵌入式存储器 (6MB)
  • 高带宽 DDR3/DDR3L 接口
  • 网络协处理器 (NetCP),高达 1.5M pps
  • 安全性/加密加速器
  • 高速 IO,包括万兆位以太网和千兆位以太网(带集成交换机)、PCIe、串行 RapidIO、USB3.0、超链接。

特色应用

特色应用
  • 航空电子设备
  • 通信与电信
  • 工业和过程控制
  • 军事和国防
  • 软件定义无线电 (SDR)

AM5K2Ex Cortex-A15

放大

AM5K2Ex 器件

  AM5K2E02 AM5K2E04
每个内核的频率 1.25GHz – 1.4GHz 1.25GHz – 1.4GHz
ARM™
Cortex™-A15 内核数
2 4
最大 DMIPs(ARM
Cortex™-A15 内核)
9800 (@1.4GHz) 19600 (@1.4GHz)
最大 GFLOPs
(来自 NEON 子系统)
22.4 (@1.4GHz) 44.8 (@1.4GHz)
每个内核的 L1 KB 32D/32P 32D/32P
L2 共享缓存 4MB 4MB
共享 SRAM 2MB 2MB
DDR(带 ECC)
频率
64b 1600 MHz 64b 1600 MHz
千兆位以太网 8 通道 8 通道
万兆位以太网 2 通道
PCI Express Gen 2 2 通道 x2 2 通道 x2
USB3.0
网络协处理器 (NetCP)
安全协处理器
扩展管壳温度 -40°C 至
100°C
-40°C 至
100°C