Sitara™ 处理器应用

工业自动化解决方案

面向 EtherCAT、PROFIBUS™、PROFINET™、Ethernet/IP、SERCOS III 或 Ethernet PowerLink 等大量工业协议且基于 Sitara 处理器的解决方案,总有一款满足您的需要。此完整的处理器平台组合了通过强大 ARM® 内核提供的外设支持以及其他关键功能,例如 2D/3D 图形支持,能够满足工业自动化市场中的各种需要。

了解有关 TI 的工业自动化解决方案的更多信息

工业自动化解决方案

变电站自动化解决方案

变电站自动化器件通过增加通信及控制与分析功能实现电网智能化。TI 的 Sitara 处理器可集成智能电子器件的所有功能,包括工业以太网和冗余协议(如 HSR/PRP),因此无需 ASIC 和 FPGA。

了解有关 TI 的变电站自动化解决方案的更多信息

变电站自动化解决方案

联网工业驱动器解决方案

Sitara AM437x 处理器将电机驱动器的所有三大核心功能集成在单一芯片上,使系统可进行连接、控制和通信:所有这些只需一个处理器即可实现。这一混合型架构具有紧凑型解决方案的设计简洁性,同时保持可支持实时事件响应的确定性接口。

此外,TI 支持多种协议的解决方案系列可支持多种联网驱动器架构。

了解有关联网工业驱动器解决方案的更多信息

联网工业驱动器解决方案

智能电网效率

智能电网市场涵盖计量和辅助计量器件以及网关、数据集中器和从计量单元收集信息的数据收集器。TI 的 Sitara 系列处理器从电表集成、组织和聚合信息,赋予电网边缘以智能,从而可轻松应对峰值用电需求、降低能源成本并借助家庭自动化来提高舒适性。

智能电网效率

零售应用安全性

Sitara 处理器是面向销售终端 (POS) 市场的高性价比解决方案,包含大量集成功能,其中包括:智能卡读取、磁卡读取、打印、NFC、Wi-Fi、GPS、GPRS 和条形码扫描。通过集成这些重要功能的同时,还融合了 ARM Cortex-A 内核、图形处理和强大的外设集,因此 TI 的 Sitara 处理器成为了众多零售应用的核心。

Sitara 处理器还集成了许多先进的安全功能,为开发人员提供所需的工具来满足该市场严苛的安全要求。

零售应用安全性

消费类产品的优化

Sitara 处理器对性能、功耗和成本进行了优化,使其非常适合包括各种终端应用(如无线存储单元、高端智能家电和便携式导航系统)在内的消费类市场。其丰富的 3D 图形功能与稳定的外设支持(包括触摸屏和无线连接)相结合,这是在许多消费类应用中获得成功的基础。利用 Sitara 处理器,可以通过其对高级操作系统(如 Linux™、Android™ 和 WinCE)的支持简单轻松地开发各种经济高效的解决方案。

消费类产品的优化

医疗应用中的可靠性产品

TI 技术正在帮助创新型医疗电子产品变得更加灵活、更加实惠和更加易于获得。使用 Sitara 处理器,客户不必为成本而忧,可以轻松地向医疗器械中添加 3D 用户界面和触摸屏,从而简化用户体验。此外,对 Linux 和 Android 等高级操作系统的支持使得添加多模式监控非常容易,并且提供广泛的用户界面和系统控制。

医疗应用中的可靠性

单板计算应用的集成

TI 的 Sitara 处理器提供广泛的可扩展解决方案,其中包括单核 ARM Cortex-A9 到多核 ARM Cortex-A15 产品。此外,TI 还在所有 Sitara 处理器上支持 Linux LTS 发行版,允许开发人员访问完整的 Linux 功能。

单板计算应用的集成