数字信号处理器

作为 DSP 领域的世界领先者,拥有丰富且可扩展的实时、具有确定性并可轻松编程的器件产品系列。

产品

从传感器到服务器,TI 为每种应用提供理想的 DSP。

了解 TI 的 DSP

DSP 是嵌入式解决方案的核心

DSP 嵌入式解决方案

软件快速入门

软件快速入门

进一步了解 TI 种类繁多的软件产品

了解详情

立即加入 myTI

获取有关您喜爱的数字信号处理器、工具和软件的新闻!

注册以接收电子邮件

专为实时确定性处理而构建

在时间关键型应用中,DSP 的性能超过通用处理器

  • 采用了架构设计,在数学运算和数据移动方面具有优越的性能
  • 实时操作系统支持提供低至 10ns 的事件响应时间,具有专为复杂单周期处理而提供的指令
  • 确定性处理可选择使用缓存,并通过 DMA 安排数据移动

精确的确定性架构

精确的确定性架构

性能比较

性能比较

高性能

业内性能最高的浮点 DSP

  • TI 的 C66x DSP 内核可在 1GHz 时提供每内核 32 GMACs 和 16 GFLOPS 的性能。
  • TI 的 C66x DSP 内核拥有业界最高的浮点 BDTImark2000™ 分数。了解有关 BDTI 基准测试的更多信息。
  • C6678 在 1.25GHz 时的性能为 160 GFLOPS、320GMACs
  • 66AK2H12 在 1.4GHz 时的性能为 200 GFLOPS、400GMACs
  • 易用性能,提供优化的处理库,可优化 C 编译器和 OpenMP/OpenCL 支持。

节能

TI DSP 具有优越的性能功耗比

  • 业内工作功耗最低的解决方案:小于 0.20mW/MHz
  • TI SoC 提供大于 12GFLOPs/W 的应用级性能(参见 Paypal 示例
  • 与 ARM 和外设进行集成,因此可节约能源、成本和电路板空间

完整的高能效内核系列

完整的高能效内核系列
可扩展

可扩展

DSP 处理器适合从传感器到服务器的各种应用

  • C6678 DSP 在 1.25GHz 时的性能为 160 GFLOPS、320GMACs
  • 可扩展的 DSP 产品系列,包括从低功耗到高性能的不同产品
  • 处理器系列中提供引脚兼容型器件
  • 单核解决方案支持从传感器和可穿戴设备到便携式无线电的各种应用
  • 多核解决方案支持的对象更加广泛,甚至支持服务器,具有高速接口和高效内部结构,让多种器件能够有效地协同工作

可轻松编程

使用 TI 全面的编程和调试工具套件快速创建与众不同的产品

  • 免费软件开发套件 (SDK),包括库和编解码器
  • 同一个 SDK 适用于多种 DSP,因此方便开发和迁移
  • 高度优化的编译器,提高 C 代码性能
  • 多种 O/S 选项,支持 OpenCL 和 OpenMP
可轻松编程