DaVinci™ 数字视频处理器 概述

TI 的数字媒体处理器系列是高度集成式、具有成本效益的嵌入式可编程平台,可捕捉、分析和处理来自现实世界物理环境的数据密集型视觉信息。利用 TI 的片上系统 (SoC) 处理器技术和强大的软件开发套件 (SDK),设计人员可快速向市场推出创新性视频和视觉产品。

集成

集成

通过在单硅器件上广泛集成多个处理引擎,兼顾了成本、功耗和性能。

超低延迟视频和视觉处理

超低延迟视频和视觉处理

超低延迟可实现高级视频编码/解码功能,具有最小丢包和延迟,从而提供卓越的用户体验。

可扩展性

可扩展性

完整的器件系列可允许最大限度重复使用硬件和软件投资。

TMS320DM36x

TMS320DM365、TMS320DM368 和 TMS320DM369 数字媒体处理器专为成本敏感型应用而设计,这些应用要求在 30fps 下实现 HDVICP 视频协处理器所能实现的高达 1080p H.264 的清晰视频编码和解码。

DM38x

DM385 和 DM388 数字媒体处理器专为严苛的视频应用而设计,这些应用通过带有 NEON 扩展的 1GHz ARM Cortex-A8 和支持 1080p60 实时 H.264BP/MP/HP 视频编码和解码的 HDVICP2 视频协处理器来实现。

TMS320DM81xx

TMS320DM8127、TMS320DM8147 和 TMS320DM8148 数字媒体处理器专为严苛的视频分析、编码/解码和显示应用而设计,这些应用通过扩展 DM38x 架构以进一步集成强大的 C674x 浮点 VLIW DSP 和 3D 图形引擎。

DM50x

DM504 和 DM505 视觉分析处理器专为现实世界可部署系统中的高级视觉处理应用而设计,这些应用需要由双核 C66x 数字信号处理器提供低功率损耗和高性能低延迟处理。