TI 数字信号处理器入门指南

DSP 领域的全球领导者

  1. 满足广泛嵌入式市场需求的各种性能级别
    • 最低功耗 DSP - C55x 系列
    • 最高性能多核 DSP(用于专用的服务器)- C6678 多核 DSP 和 66AK2H14 ARM® + DSP
  2. DSP 处理器经过优化,具有广泛的外设,支持图形处理、视频编码/解码、高速连接、工业通信等。
  3. 片上系统解决方案提供集成的 ARM 内核,满足尺寸、重量和功耗 (SWAP) 节省需求。
  4. 凭借 TI 一流的优化编译器、Code Composer Studio™ IDE 和优化的 DSP 库,轻松进行软件开发。
  5. 实时操作系统 (TI-RTOS) 可供使用且受 TI 支持,适用于时间关键型应用。
  6. TI 参考设计网络拥有经验丰富的开发者,可帮助您进行软件/硬件开发。

立即加入 myTI

获取有关您喜爱的数字信号处理器、工具和软件的新闻!

注册以接收电子邮件

数字信号处理器

DSP 为传感器到服务器的各种应用带来高水平的计算性能、实时处理和能效。我们的产品范围涵盖了满足高性能实时需求的产品,一直到具有业界领先最低工作功耗的高能效处理器。请从以下可扩展的解决方案中选择一种。

  超低功耗
C55x
单核
C674x
多核
C66x
多核 ARM + DSP
66AK2x
  超低功耗 C55x DSP 单核 C674x DSP 多核 C66x DSP 多核 ARM + DSP 66AK2x SoC
速度 (MHz) 50-300MHz 200-456MHz 850MHz-1.4GHz ARM:1.25 GHz 至 1.4 GHz
DSP:1.25 GHz 至 1.4 GHz
FLOPS/MACS/MIPS 高达 600 MMACS 高达 2.7 GFLOPS
高达 3.6 GMACS
高达 179 GFLOPS
高达 358 GMACS
高达 198.4 GFLOPS
高达 307.2 GMACS
高达 19600 DMIPS
功耗(典型值) 20-300mW <0.5W 2W-10W 5W-12W
外部存储器 16b SDRAM 16b DDR2/mDDR 64b (LP)DDR3,具有 ECC 64b (LP)DDR3,具有 ECC
操作系统 CSL TI RTOS TI RTOS Linux™/TI RTOS
主要特性 超低功耗、定点 DSP、FFT 硬件加速器、集成 LDO、小型 低功耗、定点和浮点 DSP、从 C64x/C67x 进行代码重用、PRU、与 OMAP-L138/2 之间引脚兼容、安全启动选项 高性能、高能效定点和浮点、用于增强多核性能的 Keystone 架构、安全和数据包加速、单个到八个 C66x 内核可扩展能力 多达 4 个高性能 ARM Cortex®-A15 内核(带 NEON)、多达 8 个 C66x DSP 内核、用于增强多核性能的 KeyStone™ 架构、安全和数据包加速
外设 USB、UART、I2C、McSPI、EMIF、ADC、LDO、LCD 接口 LCD 控制器、USB2、SATA、EMAC、视频输入/输入、uPP(用于高速数据转换器) PCIe Gen2、串行 RapidIO、带集成交换机的 GigE、超链接 最多两个 10GigE 和八个 GigE 端口(带集成交换机)、PCIe Gen2、超链接
应用 可穿戴设备、音频、生物识别 移动无线电、点钞机、生物识别 机器视觉、雷达、嵌入式分析、多媒体基础设施、航空电子、成像 航空电子和国防、通信和电信、工业和过程控制
定价 起始价格为 1.95 美元 (1K) 起始价格为 6.30 美元 (1K) 起始价格为 33.60 美元 (1K) 起始价格为 123.00 美元 (1K)
了解详情 了解有关 C55x DSP 的更多信息 了解有关 C674x DSP 的更多信息 了解有关 C66x DSP 的更多信息 了解有关 66AK2x DSP + ARM 的更多信息