通信处理器产品

产品 性能指标 特性

TCI6630K2L

TCI6630K2L 片上系统 (SoC) 专为需要在高性能、严格功耗和总体系统 BOM 优化方面实现平衡的小型蜂窝和专用基站而设计。支持载波聚合、多 RAT、数据包处理和 JESD204B。示例应用包括企业和微型蜂窝基站、PoE+ 系统和移动基站。

  • 300Mbps/150Mbps
  • 多达 128 名活跃 LTE 用户
  • 高达 2x20MHz LTE FDD/TDD
  • 无线回程:400Mbps,40MHz,256QAM
  • 4 个 TMS320C66x DSP CorePac(1GHz 和 1.2GHz)
  • 2 个 ARM® Cortex®-A15 CorePac(1GHz 和 1.2GHz)
  • 集成 DPD/CFR
  • 网络协处理器
  • JESD204B

TCI6636K2H

TCI6636K2H SoC 为需要宏奇偶性、超高吞吐量和用户密度的小型蜂窝和专用基站提供最高级别的性能。支持载波聚合、多 RAT 和数据包处理。示例应用包括微型和小型蜂窝基站以及高性能 SDR。

  • 450Mbps/150Mbps
  • 多达 256 名活跃 LTE 用户
  • 高达 3x20MHz LTE FDD/TDD
  • 无线回程:800Mbps PtP 和 PtMP,80MHz,256QAM
  • 8 个 TMS320C66x DSP CorePac(1GHz 和 1.2GHz)
  • 4 个 ARM Cortex-A15 CorePac(1GHz 和 1.2GHz)
  • 网络协处理器

TMS320TCI6614

TMS320TCI6614 SoC 通过引入集成了 TI C66x DSP 和无线加速器的 ARM Cortex-A8 CPU,为企业和微型蜂窝以及专用基站提供助力。适合使用 GSM、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA、WiMAX、FDD-LTE 和 TDD-LTE 的应用。

  • 150Mbps/75Mbps
  • 多达 64 名活跃 LTE 用户
  • 1x20MHz LTE FDD/TDD
  • 无线回程:400Mbps PtP 和 PtMP,40MHz,256QAM
  • 4 个 TMS320C66x DSP CorePac(1GHz 和 1.2GHz)
  • 1 个 ARM Cortex-A8 CorePac(1GHz 和 1.2GHz)
  • 网络协处理器