C6000 功耗优化的 DSP

C6000 DSP 包括多個 DSP 系列:

  • C66x – 世界上最快的浮點 DSP 內核,其元件覆蓋從單核 C6652 到八核 C6678,並支援高達 1.4GHz 的內核速度
  • C674x – 功耗小於 1W 的高效能浮點 DSP
  • C64x – 速度高達 1.2GHz 的單核和多核定點 DSP
TI DSP 便於透過多種工具和資料庫進行編程,使開發工作變得輕而易舉。TI 優化後的資料庫提供了常用的數學函數,包括從篩選到 FFT 再到線性代數的一切內容。此外,OpenCL 和 OpenMP 支援多核同構和異構編程。

C6000 DSP 性能

性能範圍

  • 業界一流的 GFLOPS/W
  • 456Mhz 至 1.4GHz
  • 單核至八核
ARM9 差異化外接設備

整合及軟體啟用

AM5K2Ex 系列提供高可靠性(低 SER 和 FIT 率)、大量高速外接設備以及多種引腳兼容選項。

C6000 DSP 差異化外接設備

專為各種訊號處理密集型應用而設計

  • 航空電子與國防
  • 機器視覺和分析
  • 電網基礎設施
  • 醫學影像
  • 軟體無線電技術

C6000 處理器

  單核C674x 1-2 核 C665x 4-8 核 C667x
  C674x DSP C665x DSP C667x DSP
速度 (MHz) 200-456MHz 600MHz-1.25GHz 1GHz-1.4GHz
FLOPS/MACS/MIPS 高達 2.7 GFLOPS
高達 3.6 GMACS
高達 20 GFLOPS
高達 80 GMACS
高達 179 GFLOPS
高達 358 GMACS
功耗(典型值) <0.5W 1.5W-3.5W 6W-10W
外部記憶體 16b DDR2/mDDR 32b (LP)DDR3,具有 ECC 64b (LP)DDR3 w/ECC
操作系统 TI RTOS TI RTOS TI RTOS
主要特性 低功耗、定點和浮點 DSP、從 C64x/C67x 進行代碼重用、PRU、與 OMAP-L138/2 之間的引腳兼容、安全引導選項 高性能、高能效定點和浮點;增強的多核性能;單個到雙重 C66x 內核選項,提供低功耗版本 高性能、高能效定點和浮點;增強的多核性能;安全和數據包;單個到八個 C66x 內核可擴展能力
外接設備 LCD 控制器、USB2、SATA、EMAC、影片輸入/輸出、uPP(用於高速數據轉換器) PCIe Gen2、串行 RapidIO、GigE、超連結、通用平行介面 PCIe Gen2、串行 RapidIO、整合交換器的 GigE、超連結、電訊串行介面
应用 行動無線電、點鈔機、生物識別 機器視覺與分析、航空電子與國防、電源保護與電網基礎設施 機器視覺、雷達、嵌入式分析、多媒體基礎設施、國防、影像
定價 起始價格為 6.30 美元 (1K) 起始價格為 24.90 美元 (1K) 起始價格為 79.00 美元 (1K)
了解詳情 了解有關 C674x 的更多訊息 了解有關 C665x 的更多訊息 了解有關 C667x 的更多訊息