66AK2x Multicore DSP + ARM 处理器

66AK2x

66AK2X
  • 多达 4 个采用 NEON 的 1.4GHz ARM Cortex®-A15 内核(高达 19,600 DMIPs)
  • 多达 8 个 1.4GHz 定点和浮点性能 C66x DSP 内核
  • 大型嵌入式存储器和高带宽 DDR3/DDR3L 接口
  • 采用 KeyStone 架构全面发挥多核性能
  • 网络协处理器 (NetCP),高达 1.5M pps
  • 安全性/加密加速器
  • 高速 IO,包括千兆位以太网(带集成开关)、PCIe、串行 RapidIO (K2H)、USB3.0、超链接
  • K2E 和 K2H 系列中的引脚兼容器件
  • K2E 和 K2H 系列中的 10GE
  • K2L 系列中的快速傅里叶变换加速器和数字前端
  • K2L 系列中的用于直接连接到数字转换器的 JESD204B 接口

特色应用

开发工具
  • 航空电子与国防
  • 通信与电信
  • 工业和过程控制
  • 测试和测量
  • 医疗
  • 软件定义无线电 (SDR)
  • 分析
  • 高性能计算
  • 特定于应用的云计算

66AK2Ex

66AK2E05

放大

66AK2Hx

66AK2H12

放大

66AK2Lx

66AK2L06

放大

66AK2x 处理器

  66AK2E02 66AK2E05 66AK2H06 66AK2H12 66AK2H14 66AK2L06
每个内核的频率 1.25GHz – 1.4GHz 1.25GHz – 1.4GHz 1.0GHz – 1.4GHz (ARM)
1.0GHz – 1.2GHz (DSP)
1.0GHz – 1.4GHz (ARM)
1.0GHz – 1.2GHz (DSP)
1.0GHz – 1.4GHz (ARM)
1.0GHz – 1.2GHz (DSP)
1.2GHz
ARM Cortex-A15
内核数
1 4 2 4 4 2
最大 DMIPs(ARM
Cortex-A15 内核)
4900 (1.4GHz) 19600 (1.4GHz) 9800 (1.4GHz) 19600 (1.4GHz) 19600 (1.4GHz) 8400 (1.2GHz)
C66x DSP 内核数 1 1 4 8 8 4
最大 GMACs
(来自 C66x DSP)
44.8 (1.4GH) 44.8 (1.4GH) 153.6 (1.2GHz) 307.2 (1.2GHz) 307.2 (1.2GHz) 153.6 (1.2GHz)
最大 GFLOPs
(DSP + NEON)
33.6 67.2 99.2 198.4 198.4 96
每个内核的 L1 KB 32D/32P 32D/32P 32D/32P 32D/32P 32D/32P 32D/32P (ARM)
64D/64P (DSP)
L2 共享缓存 4MB 4MB 4MB 4MB 4MB 1MB
共享 SRAM 2MB 2MB 6MB 6MB 6MB 3MB
DDR(具有 ECC)
频率
64b 1600MHz 64b 1600MHz 2 个 64b 1600MHz 2 个 64b 1600MHz 2 个 64b 1600MHz 64b 1600MHz
千兆位以太网 8 通道 8 通道 4 通道 4 通道 4 通道 4 通道
万兆位以太网 2 通道 2 通道
PCI Express Gen 2 2 通道(2 个) 2 通道(2 个) 1 通道(2 个) 1 通道(2 个) 1 通道(2 个) 1 通道(2 个)
串行 RapidIO 1x4 或 2x2 或 4x1 1x4 或 2x2 或 4x1 1x4 或 2x2 或 4x1
扩展管壳温度 -40°C 至
100°C
-40°C 至
100°C
-40°C 至
100°C
-40°C 至
100°C
-40°C 至
100°C
-40°C 至
100°C
了解详情 了解有关 66AK2E02 的更多信息 了解有关 66AK2E05 的更多信息 了解有关 66AK2H06 的更多信息 了解有关 66AK2H12 的更多信息 了解有关 66AK2H14 的更多信息 了解有关 66AK2L06 的更多信息

66AK2L06

66AK2L06

面向高速数据采集市场的 FPGA 替代产品。

了解详情