C5000 超低功耗 DSP

C5000 超低功耗 DSP 平台包含业界功耗最低的 16 位 DSP 产品系列,产品丰富多样,性能高达 300MHz (600 MIPS)。非常适用于音频、语音和视觉类便携设备及其他需要分析的超低功耗应用。

C5000 DSP 性能

性能范围

  • 超低功耗 DSP
    • 待机功耗:0.15mW
    • 工作功耗:0.15mW/MHz
  • DSP 频率:50-200MHz
  • FFT:高达 1024 点实数和复数(16 位)
C5000 DSP 差异化外设

非常适用于低功耗 + 分析应用

  • 可穿戴设备
  • 音响
  • 便携式医疗
  • 语音分析

C55x DSP 芯片支持库 (CSL)

C55x 芯片

用于配置各种 C55x 器件间兼容的片上外设的 API

芯片支持库

关键外设

  • FFT 协处理器
  • USB
  • LCD
  • McBSP

C5000 DSP

  C5504/5 C5514/15 C5517 C553x C5545
DSP MHz 60/75/100/120/150 100/120 200 50/100 60/100/120
MMACS 120/150/200/240/300 200/240 400 100/200 120/200
功耗(典型值) 0.33 mW/MHz 0.22 mW/MHz 0.54 mW/MHz 0.15 mW/MHz 0.15 mW/MHz
存储器 320KB,EMIF 320KB,EMIF 320KB,EMIF 320KB 320KB
软件 芯片支持库 芯片支持库 芯片支持库 芯片支持库 芯片支持库
主要特性 USB、LCD、SAR ADC USB、LCD、SAR ADC USB、LCD、SAR ADC、McBSP、McSPI USB、LCD、SAR ADC USB、LCD、SAR ADC
协处理器 FFT FFT FFT FFT FFT
应用 音响、工业控制、便携式医疗设备、软件定义无线电 音响、工业控制、便携式医疗设备、软件定义无线电 音响、软件定义无线电、视觉分析 可穿戴设备、音响、语音分析、语音识别 可穿戴设备、音响、语音分析、语音识别
定价 起始价格为 4.95 美元 (1KU) 起始价格为 6.44 美元 (1KU) 起始价格为 9.05 美元 (1KU) 起始价格为 1.95 美元 (1KU) 起始价格为 3.45 美元 (1KU)