数字信号处理器应用

DSP 为传感器到服务器的各种应用带来高水平的计算性能、实时处理和能效。数字信号处理器有哪些用途?查看以下这些针对多种 DSP 应用的解决方案

机器视觉

机器视觉 (MV) 是指在工业应用和非工业应用中,根据图像采集和分析处理结果为设备功能执行提供操作引导。从本质上说,这是为不同的“眼盲”设备提供“视力”或“视觉”。这样做可以显著增强设备的功能,从而提高产品质量、提高生产力并降低成本。机器视觉广泛用于工厂自动化中的自动检查和机器人引导。机器视觉还用于安保系统、验钞机和打印机/扫描仪。

TI 为机器视觉应用提供广泛的处理解决方案。TI 基于 DSP 的解决方案凭借可扩展的解决方案,从单一摄像头解决方案到诸如晶圆检查应用中使用的大型高性能计算系统,提供业界最佳的实时嵌入式分析处理性能。TI 还在我们免费的多核软件开发套件 (MCSDK) 中提供方便易用的软件库来加快机器视觉解决方案的开发。

机器视觉
应用 产品 入门
嵌入式机器视觉 ARM+DSP OMAP-L138 OMAPL-138 EVM
DSP C674xC665x C674 EVMC6657 EVM
打印机、扫描仪、验钞机 DSP C665x C6657 EVM
智能相机 ARM+DSP OMAP-L138 OMAPL-138 EVM
大规模检查 ARM+DSP 66AK2Hx 66K2H EVM
DSP C667x C6678 EVM

航空电子和国防

TI 的商业处理器(包括单核和多核 ARM、DSP 及 ARM+DSP)非常适合国防和航空电子应用,其中包括雷达、电子战、航空电子设备和软件定义无线电 (SDR)。我们的处理器支持工业温度范围、片上存储器上的 ECC、安全启动、安全特性。软件支持包括主线 Linux、TI RTOS 和大部分商业 RTOS

尺寸、重量和功耗 (SWAP)

国防和航空电子中的许多应用具有严格的尺寸、重量和功耗要求,并需要在规定的 SWaP 预算范围内提供所需性能的优化 SoC 。TI 致力于采用标准 ARM 内核和 TI C66x DSP 内核创建从单核到多核异构 SoC 的可扩展器件系列,旨在提供最出色的每瓦性能。

航空电子和国防处理器
应用 产品 入门
雷达/电子战 ARM+DSP 66AK2Hx 66K2H EVM
DSP C667x C665x EVMC667x EVM
航空电子 ARM AM5K2Ex66AK2x AM5K2E EVM
软件定义无线电 (SDR) ARM+DSP OMAP-L1x66AK2Hx 66K2H EVMOMAPL-138 EVM
DSP C674xC665xC667x C674x EVMC665x EVMC667x EVM
单板计算机 ARM AM335xAM437xAM5K2Ex AM335x EVMAM437x EVMAM5K2Ex EVM

高性能计算 (HPC)

随着高性能计算和大数据系统领域不断发展,客户迫切需要能够更好地满足自身需求的定制型可扩展解决方案。TI 的高性能 ARM+DSP 器件已应用于 HP 的 Proliant m800 服务器盒,作为 HP 总体 Moonshot 服务器战略的一部分以提供针对系统的特定工作负载。

TI 的高端 ARM+DSP 处理器将强大的信号处理/计算性能与低延迟及低功耗等优势融为一体,旨在支持高性能和高性能嵌入式计算应用。凭借每器件超过 200 GFLOPS 的性能以及高速片上接口,TI 让您轻松设计世界一流的任何规模的计算系统,包括大规模计算系统。

了解详情

高性能计算
应用 产品 入门
高性能计算 ARM+DSP 66AK2Hx 用于 HPC 的 TI 软件套件
DSP C6678 C6678 EVM

视频编码/解码

TI 的 C66x 多核 SoC 提供强大而经济高效的高密度可编程视频编码解决方案。现成的 PCIe 卡可提供简单、快速的升级能力,帮助实现诸如 H.265 等新标准的高性能编码。TI 的优化视频编码库和多芯片视频软件框架使解决方案迅速推向市场。

MCSDK VIDEO 2.1 演示指南

视频编解码器

以下视频编解码器针对 C66x DSP 系列进行了优化,可供用户免费下载
  • H.265(编码/解码)
  • H.264 BP/HP(编码/解码)
  • H.264 MP(解码)
  • MPEG4(编码/解码)
  • MPEG2(编码/解码)
  • JPEG(编码/解码)
  • JPEG2000(编码/解码)
  • AVC Intra/Ultra(编码)

PCIe 卡

借助 Advantech 的这些 PCIe 卡快速入门。

视频编码和解码
应用 产品 入门
高性能编码 DSP C6678 C6678 EVM
多通道译码 DSP C6678 C6678 EVM

生物识别

TI 的 DSP 和基于 ARM 的嵌入式处理器在嵌入式生物识别应用中拥有久经验证的成功记录。TI 的 C674x DSP 提供更强的性能,带来更高的成像分辨率和更大的身份数据库。对于高端系统,TI 的 OMAP-L1x DSP+ARM9™ 处理器支持高级连接选项、高级操作系统的图形用户界面以及优化的表现能力。

生物识别
应用 产品 入门
虹膜识别 ARM+DSP OMAP-L1x OMAPL-138 EVM
DSP C674xC665x C674 EVMC6657 EVM
指纹识别 ARM AM335x AM335x 入门套件