电网基础设施解决方案

TI 的电网基础设施解决方案

TI 的 ARM™DSP 处理器覆盖电网基础设施的所有功能:

保护继电器

保护继电器(也称为IED)可检测和分析流程参数,并做出决策以保护电网设备。连接至开关站设备需要低延迟实时通信,将数据传输至更高层的 SCADA 控制系统需要可靠的上行通信。 保护继电器同时还必须快速快速处理参数,例如 IEC61850 采样值 (SV)。 TI 的 Sitara 处理器可提供适用于保护继电器的进过成本优化的单晶片解决方案。

优势
  • 适用于控制、通信和分析的单晶片解決方案
  • HSR、PRP 和其他协议的整合
  • ARM-Cortex 元件的可扩展平台可在多种设备上重复使用
特色
  • ARM Cortex-A15 和 Cortex-M4 内核、TI C66x DSP 内核和 PRU-ICSS 位于单晶片上(小於 4W)
  • 适用于 AM335x、AM437x 和 AM57x 上的 PRU-ICSS 子系统的 HSR 和 PRP 解決方案
  • 外设产品丰富,包括来自最高端元件多达 6 个的以太网络端口
方框图
 

放大

元件 说明 TI Designs
AM572x 搭载双核 C66x DSP 和双核 Cortex-M4,双核 Cortex-A15 主频高达 1.5GHz
AM571x 搭载 C66x DSP 和 Cortex-M4,单核 Cortex-A15 主频高达 1.5GHz
66AK2G02 搭载 C66x DSP,单核 Cortex-A15 主频高达 600MHz

工业以太网交换器

电网中的工业以太网交换器需要高可靠性、高安全度,以及大量连接以太网。随着更多电网设备变为基于以太网的设备,越来越多的数据需要在广域网中进行传输。这就产生了对高性能、高可靠性以太网交换器的需求;TI 的 Sitara 产品系列利用常用软件和整個系列中的安全解决方案,从入门级解決方案扩展到高端解决方案。

优势
  • 大量以太网端口和整合型 HSR 和 PRP 省去了外部开关或协议
  • 具有高性能和低功耗,可在不影响特性的情況下实现无风扇设计
  • 加密加速器和可选安全启动可提供安全特性,而无需使用外部组件
特色
  • HSR 和 ARP 解决方案和多达 6 个以太网端口适用于大量可靠连接
  • 运用常用软件將 Sitara 产品系列从 Cortex-A8扩展到双核 Cortex-A15
  • 多达 100K 的通电小时数和工业温度范围带来高可靠性
方框图
 

放大

元件 说明 TI Designs
AM572x 适用双核 C66x DSP 和双核 Cortex-M4,双核 Cortex-A15 主频高达 1.5GHz
AM571x 搭载 C66x DSP 和 Cortex-M4,单核 Cortex-A15 主频高达 1.5GHz
AM437x 单核 Cortex-A9 主频高达 1GHz
AM335x 单核 Cortex-A9 主频高达 1GHz

合并单元

合并单元在基于串行的连接中接纳來自开关站设备的处理数据,并在以太网中发送信息,适用于保护继电器和其他基于以太网的继电器室设备。除前端外,合并单元可包含大量信号处理卡;大量处理单元需要实现低功耗以保持无风扇设计。

优势
  • 来自 TI 的软件选项包括 Linux、RT Linux 和 TI-RTOS,可实现设计灵活性
  • PRU-ICSS 子系统可提供 HSR 和其他以太网通信协议,而无需使用外部组件
特色
  • 行业领先的低功耗和宽温度范围适用于要求严格的使用案例
  • 软件支持 Sitara 产品系列, 适用于 RTLinux、Linux 和 TI-RTOS 的实时应用
方框图
 

放大