产品结构树

升压型器件 概述

德州仪器 (TI) 提供广泛的升压开关稳压器,可帮助您设计高性能和具有成本效益的直流/直流转换器。该广泛的产品系列包括同步和非同步器件,这些器件能够以高达 96% 的效率满足从几毫安到 100A 的应用的需求,并且具有宽输入电压工作范围、低 Iq(有助于延长电池寿命)以及可调频率(具有外部同步以帮助管理开关噪声)等关键特性。

TI 的低功耗升压转换器可满足您对小解决方案尺寸、低系统成本和高功率密度的需求。

TI 提供灵活的同步和非同步升压控制器来实现更高的功率级别。

利用 TI 的升压电荷泵产品系列,可以选择升压电压轨并使输出电压和输入电流加倍。