产品结构树

RGB 和白光 LED 驱动器 概述

TI 广泛的 RGB 和白光 LED 驱动器产品系列可满足工业、通信和个人电子产品应用领域对状态指示、用户反馈和炫彩效果不断增长的市场需求。无论是需要在烟雾报警器上设计一个彩色灯环、在无线扬声器上设计一个舞灯还是在路由器上进行连接验证,TI 总有一款 LED 驱动器可以满足您的系统要求。

按 LED 配置浏览

TI 的 RGB/白光 LED 驱动器产品系列包含专为某些 LED 配置而设计的器件。请根据以下准则找到最符合您系统需求的 RGB LED 驱动器或白光 LED 驱动器。

该类别的 LED 驱动器器件旨在用于简单的 LED 状态指示,如用于 IP 会议电话、路由器和家用电器。

对于更复杂的 LED 指示灯应用,可能需要 RGB 环配置。常见的应用包括火灾探测器、物联网路由器/集线器、无线扬声器和电子锁。

按关键特性浏览

一个关键特性可决定 LED 驱动器设计的成败。查找按这些关键特性分类的 RGB LED 驱动器器件。

模式控制

使用 LED 通过不同的模式序列(如闪烁、呼吸和脉冲)与最终用户进行通信。通过使用具有这些关键特性的 RGB 和白色 LED 驱动器可实现模式控制。


集成直流/直流转换器

集成了直流/直流转换器的 RGB 和白色 LED 驱动器,可提高效率、减少电路板空间、简化实施和缩短上市时间。查看按集成直流/直流拓扑分类的特色器件。

调光控制

通过 LED 调光控制来增强用户体验。这些 RGB 和白光 LED 驱动器通过这些关键特性使调光控制变得轻而易举。



技术资源

穿过 LP5562 的中间引脚

穿过 LP5562 的中间引脚

进一步了解穿过中间引脚的说明,此信息一旦可用即可访问此处。

下载(PDF,203KB)

TIDA-00757 智能锁参考设计

特色 TI 参考设计

使用 4 节 AA 电池并可实现 5 年以上电池使用寿命的智能锁参考设计

了解详情

特色博客

RGB 和白光 LED 驱动器支持

TI E2E 社区

阅读 TI 的 E2E 社区中的最新博文,了解我们的专家对于 LED 驱动器的见解

立即参与谈论!