产品结构树

以太网供电 (PoE)/LAN 解决方案概述

PoE 是通过标准 CAT5 以太网电缆向各种负载输电的一种便捷方式,现已广泛应用。IP 电话、无线接入点和安全监控相机均是由 TI 供电的常见应用。

自创立以来,TI 一直是 PoE 市场的领导者。我们持续而深入的开发打造了众多不断扩展的 PSE 和 PD 设备系列,您可从 TIDesigns 中的数十种完整成熟且经过测试的解决方案中找到这些系列,它们可帮助您比以往更轻松更快速地将产品推向市场。

PoE 用电设备 (PD)

单一的 PD 设备可在 VIN= VOUT 的负载下管理和保护 POE 电源系统。而 PD+DC/DC 设备可实现上述所有功能,并且可执行直流/直流转换,以便提供所需的负载电压。

电源设备 (PSE)

PSE 设备接入 CAT5 电缆时,可保护和管理电源。标准功能包括分类、识别和过载保护等。

什么是以太网供电 (PoE)?

PoE 是一项成熟且不断发展的技术,用于便捷地通过以太网电缆向负载传输电力,而不必额外增加电源线。TI 可提供电缆两端的解决方案。

Controller-PoE PSE Combo-controller PoE PD+DC/DC

为什么需要 PoE?

PoE 系统高度可靠,使用方便,且成本低廉。每个端口可提供 25W 功率,足以为许多常见应用供电,而且 PoE 系统属于低功耗系统,因而不必由获得执照的人员进行安装和维护。

以太网供电标准的发展历程

最初的 IEEE PoE 标准 (IEEE 802.3af) 仅能够为企业 IP 电话提供最高 13W 功率。如今在 2009 IEEE 标准下,以太网供电能够提供高达 25.5W 的功率,广泛应用于 WAP、安全监控相机、访问控制点和无线回程系统。目前,IEEE PoE 委员会正在研究 50W 标准,TI 也参与了该标准的制定。阅读和了解有关以太网供电:制定新型 IEEE PoE 标准的更多信息。