采用高效、低功耗元件进行设计有助于延长各种电子设备的电池寿命。我们的 P 沟道 MOSFET 采用超小型封装,可在外形小巧的封装中提供高功率密度,并实现出色的电压和电流控制,从而延长电池寿命。
按类别浏览
按类型选择
设计和开发资源
评估板
FemtoFET P 沟道评估模块
此 FemtoFET P 沟道 EVM 包含六个子卡,每个子卡包含一个不同的 FemtoFET P 沟道器件型号。 子卡允许工程师轻松连接和测试这些微型器件。 六个 FemtoFET 支持 12V 至 20V 的 Vds 范围,而这些器件的尺寸包括 F3 (0.6x0.7mm)、F4 (0.6x1.0mm) 和 F5 (0.8x1.5mm)。