我们的反激式解决方案能让您设计出尺寸更小、效率更高的电源。凭借我们多年的经验,我们能长期提供可靠且创新的产品。无论是消费类电子产品、汽车应用还是二者间的其他产品,我们均能提供满足您需求的反激式解决方案。
按类别浏览
按类型选择
新产品
电源发展趋势
更大限度地减小解决方案尺寸,同时更大限度地提高效率
我们的新款反激式控制器支持零电压开关 (ZVS) 和有源钳位反激式 (ACF) 拓扑,可在提高效率的同时提高功率密度和缩小电源尺寸。ZVS 可显著降低开关损耗,进而实现更高的开关频率并减小磁性元件的尺寸。ACF 还通过将无源钳位替换为有源钳位、恢复泄漏能量并将其传递到输出,提高了导通效率。最后,集成特性可进一步帮助减少外部元件数量并简化电源设计。
超低待机功耗,可实现低功耗
我们的解决方案能够提供超低待机功耗(空载时 < 5mW)。这不仅实现而且超越了行为规范 (CoC) 和能源部 (DoE) 对家庭用品和电器的能效要求。此外,超低待机功耗还有助于在 HEV/EV 和备用电池单元等 HV 电池应用中降低功耗并延长电池寿命。
了解特色应用
电器
借助我们的反激式控制器,减小解决方案尺寸和待机功耗,同时更大限度地提高电器应用的效率
HEV/EV 逆变器
借助我们的反激式控制器,支持宽输入电压混合动力电动汽车 (HEV)/EV 逆变器应用
电网基础设施
借助我们的反激式控制器,更大限度地减小解决方案尺寸,同时更大限度地提高效率
借助我们的反激式控制器,减小解决方案尺寸和待机功耗,同时更大限度地提高电器应用的效率
我们的反激式控制器和转换器有助于在电器应用中实现高功率密度和效率,同时还通过电磁干扰 (EMI) 合规性测试。
优势:
- 谷底开关,可在导通金属氧化物半导体场效应晶体管时降低开关损耗,并更大限度地降低电流尖峰。
- 频率抖动,可降低 EMI 滤波器成本和测得的 EMI 噪声。
- 隔离式(反激)和非隔离式(降压)拓扑。
- FET 集成特性,可进一步减少外部元件、简化电源设计并提高功率密度。
特色资源
参考设计
借助我们的反激式控制器,支持宽输入电压混合动力电动汽车 (HEV)/EV 逆变器应用
我们的初级侧调节反激式控制器包含一个直接由高电压电池电源供电的冗余电源。
优势:
- 700V 内部启动开关支持通过低压和高压电池生成电源轨。
- 5mW 待机功耗可延长高压电池寿命并降低总体功耗。
特色资源
参考设计
产品
- UCC28730-Q1 – 适用于汽车的零功耗待机 PSR 反激式控制器
- UCC28700-Q1 – 汽车级、紧凑型初级侧调节 PWM 控制器
- LM5021-Q1 – 汽车类 30V、1MHz 电流模式 PWM 控制器
技术资源
借助我们的反激式控制器,更大限度地减小解决方案尺寸,同时更大限度地提高效率
我们的低成本、高效率反激式控制器可在电网基础设施中实现高功率密度,即使在恶劣环境中也是如此。
优势:
- 谷底开关,可降低开关损耗并提供高达 1% 的输出调节精度。
- 支持宽输入电压范围设计(具有 700V 内部启动开关),以满足不同的应用需求、减少外部元件数量并提高功率密度。
- 隔离式(反激)和非隔离式(降压)拓扑。
特色资源
产品
设计和开发资源
评估板
UCC28782 有源钳位反激式转换器 65W USB-C PD EVM,具有 LMG2610 集成式 GaN 半桥
UCC28782EVM-030 采用了 UCC28782 有源钳位反激式控制器,具有高效率和高密度等特性,可适用于 65W USB Type-C™ 电力输送 (PD) 离线适配器。该输入支持 90Vac 至 264Vac 通用电压范围,电流最大值为 3A 时,单输出可设置为 5V、9V 和 15V,最大值为 3.25A 时,可设置为 20V,此设置可通过 USB PD 接口控制器进行调整。标称 250kHz 高频运行模式可实现小解决方案尺寸,而多模式运行可保持高效率。LMG2610 集成了高侧和低侧 (...)
参考设计
350V 至 1000V 直流输入,56W 反激式隔离型电源参考设计
此参考设计具有准谐振反激式拓扑,提供隔离式 14V 和 56W 输出。电源可由 350V 至 1000V 直流输入供电。此设计使用共源共栅 MOSFET 和反激式控制器 UCC28740-Q1。线路和负载调节的精度在 ±1% 以内。1000V 输入和 56W 输出时的峰值效率为 84.6%。
参考设计
适用于 5G 电信整流器且效率超过 94%、具有成本优势的 1kW 交流/直流参考设计
该紧凑型高效参考设计具有 54V 直流、1000W 输出,面向 5G 电信电源和工业交流/直流电源。该电路包括基于 UCC28180 的前端连续导通模式 (CCM) 功率因数校正 (PFC) 电路,后跟基于 UCC256403、用于隔离式直流/直流转换器的稳健 LLC 级。为满足高效率的需求,使用 UCC24624 来处理同步整流。该设计使用的是采用 UCC28911(具有内部高电压 MOSFET)的反激式辅助电源。该设计可实现 95.9% 的峰值效率,并使系统能够在没有强制冷却的情况下工作。整个系统具有低 iTHD(负载为 30% 时小于 12%,负载为 50% 时小于 8%,负载为 (...)