产品结构树

N 通道 MOSFET 晶体管 概述

TI 提供强大的 n 通道器件,并配备一流的电阻和栅极电荷,可实现高频操作和更高的功率密度。

≤0V

采用低电压 n 通道 MOSFET 进行设计。在 ≤30V 的器件中进行选择。

40-100V

采用中电压 n 通道 MOSFET 进行设计。在 40-100V 的器件中进行选择。

FemtoFET<sup>™</sup>

非常适合手机、平板电脑以及任何需要节省板面空间和延长电池寿命的其他应用。

特色 n 通道 MOSFET

器件 说明 产品说明书 立即订购 参考设计
≤30 电压
CSD85302L 20V 双路 n 通道 NexFET 功率 MOSFET 下载产品说明书 立即订购  
CSD17484F4 30V n 通道 FemtoFET MOSFET 下载产品说明书 立即订购  
CSD87502Q2 30V 双路 n 通道 NexFET 功率 MOSFET 下载产品说明书 立即订购  
CSD17573Q5B 30V n 通道 NexFET 功率 MOSFET 下载产品说明书 立即订购 参考设计
40-100 电压
CSD18509Q5B 40V 1mΩ SON 5 x 6mm NexFET 功率 MOSFET 下载产品说明书 立即订购 参考设计
CSD18536KCS 60V 1.3mΩ TO-220 NexFET 功率 MOSFET 下载产品说明书 立即订购  
CSD19537Q3 100V 12.1mΩ SON 3.3 x 3.3mm NexFET 功率 MOSFET 下载产品说明书 立即订购 参考设计
CSD19536KTT 100V 2.0mΩ D2PAK NexFET 功率 MOSFET 下载产品说明书 立即订购 参考设计

观看 NexFET™ MOSFET 视频