LED 驱动器

通过多种高功率密度选项,驱动各种 LED 应用

parametric-filter查看所有产品
我们拥有大量的 LED 驱动器产品系列、设计工具和技术资源,可以帮助您为自己的设计添加创新的照明特性。通过两种方法搜索适合您系统的器件:按您的设计中 LED 的功能或按 LED 驱动器电源的拓扑。

按类别浏览

LP5867
RGB LED 驱动器

具有 8 位模拟以及 8 位或 16 位 PWM 调光功能的 7 × 6 LED 矩阵驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.722

TPS92530-Q1
汽车 LED 驱动器

汽车类 3 通道、恒流、恒压同步降压 LED 驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 1.5

TPS92201
照明 LED 驱动器

5-V, 1-A or 1.5-A high-efficiency synchronous buck LED driver

价格约为 (USD) 1ku | 0.14

TLC69651
背光 LED 驱动器

具有 16 通道集成电流阱的局部调光 Mini-LED 背光驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.869

TPS92642-Q1
汽车 LED 驱动器

汽车类同步降压红外 LED 驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 2

LP5812
RGB LED 驱动器

具有 I2C 和自动动画控制功能的 4 x 3 矩阵 RGB LED 驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.354

电源发展趋势

让您的 LED 设计实现更高的功率密度

我们拥有多样化的高度集成的器件产品系列,可满足各种市场的需求,从坚固耐用的工厂自动化应用到不断发展的汽车照明系统或不断缩小的个人电子产品。通过使用我们的器件,您可以高效地驱动更高的电流输出,使用我们的热增强型封装更有效地散热,并通过我们的单片线性和直流/直流 LED 驱动器减小您的系统尺寸。

实现功率密度的特色产品
TPS92520-Q1 正在供货 具有 SPI 的 1.6A 双路同步降压 LED 驱动器
TPS92633-Q1 正在供货 具有热共享和非板载分级功能的汽车类三通道高侧 LED 驱动器
LP5860 正在供货 具有 8 位模拟和 8/16 位 PWM 调光的 11 × 18 LED 矩阵驱动器

技术资源

白皮书
白皮书
常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项
本文介绍了 LED 的四个主要功能,以及如何通过这些功能来优化您的设计。
document-pdfAcrobat PDF
视频
视频
LED 驱动器拓扑
本视频简要介绍了在选择 LED 驱动器时要考虑的多种拓扑,包括降压/升压、浮动降压升压、SEPIC 和 Ćuk 拓扑的优点和缺点。
视频
视频
调光算法
本视频介绍了 LED 电流和光输出之间的关系,以及模拟和 PWM 调光方法的优点和限制。