产品结构树

LCD/OLED 显示偏置解决方案概述

TI 的完整显示偏置解决方案和显示电平位移器系列包括 1 英寸到 100 英寸屏幕尺寸的多种外形。这些解决方案可使个人电子设备、工业和汽车应用实现显示功能。凭借行业领先的设计专长,TI 可帮助您以尽可能少的组件实现最高性能和最佳效率。

手与平板电脑的交互

广泛的 LCD 偏置、电平转换器和可编程伽玛缓冲器解决方案系列产品范围涵盖基本电源管理 IC (PMIC)、电平转换器、可编程伽玛缓冲器以及将所有这些功能融入一个器件中的高度集成解决方案。

采用笔记本电脑、平板电脑和 iPhone 的 AMOLED 解决方案

高性能 AMOLED 显示偏置解决方案可实现令人惊叹的画质和高效率。

汽车仪表盘

符合 AEC-Q100 标准的器件产品组件可用于信息娱乐、仪表组或镜片更换等应用。


设计支持

提问、分享知识并与同行工程师共同解决问题。

立即参与讨论!

选择工具

使用新的选择工具,查找合适的 IC,以便为您的 LCD 或 OLED 显示供电并对其进行控制

入门
选择工具