产品结构树

负载开关 概述

TI 提供全面的负载开关产品系列,这些负载开关支持电路板内外的配电和电源保护。

从加电到断电,跨多个电源轨省电

使用电子保险丝中的集成保护功能,避免在短路、热插拔、过流和过压事件期间发生损坏

专门用于汽车和工业应用的具有集成保护和诊断功能的高侧开关


了解什么是负载开关、为什么需要负载开关以及如何选择合适的负载开关。

从消费电子产品到汽车解决方案,TI 拥有理想的负载开关和参考设计,可缩短设计时间。

浏览我们的博文集、TI E2E™ 社区主题帖和培训视频,开始进行负载开关设计。



了解负载开关

什么是负载开关?

TPS229xx 系列的集成式负载开关是用于开启和关闭电源轨的集成式电子继电器。大多数基本款负载开关由四个引脚组成:输入电压引脚、输出电压引脚、使能引脚和接地引脚。以下图示为基本款负载开关的方框图。


将光标悬停在方框上可查看附加信息

Pass FET 是负载开关的主要组件,决定负载开关可以处理的最大输入电压和最大负载电流。负载开关的导通电阻 (RON) 是 Pass FET 的特性之一。
栅极驱动器能够以可控方式对 FET 的栅极进行充电和放电,进而控制器件的上升时间 (tR)。
控制逻辑由外部逻辑信号驱动。它控制 Pass FET 和其他块的开启和关闭,例如,快速输出放电 (QOD)、电荷泵以及具有保护功能的块。
由于开启 FET 需要栅极和电源之间存在正差分电压,因此,电荷泵在负载开关中会与 N 通道 FET 配合使用。
快速输出放电 (QOD) 是 VOUT 和 GND 之间的片上电阻器,会在器件由导通引脚停用时开启。这样可以对输出节点进行放电,避免输出出现浮动。
不同的负载开关还具有附加功能。这些功能包括但不限于:热关断、限流和反向电流保护。
不同的负载开关还具有附加功能。这些功能包括但不限于:热关断、限流和反向电流保护。
不同的负载开关还具有附加功能。这些功能包括但不限于:热关断、限流和反向电流保护。

 

为什么需要负载开关?

德州仪器 (TI) 的负载开关可用于从节能到配电和电源定序的各种应用。此外,集成技术会降低 BOM 总数和解决方案尺寸,还可以添加附加保护功能,例如,快速输出放电、反向电流保护和限流保护。

什么是负载开关?为什么需要负载开关?如何选择合适的负载开关?

名称

集成式负载开关是可用于开启和关闭系统中的电源轨的电子继电器。

(PDF,188KB)

下载