产品结构树

热插拔控制器 (正 48V) 概述

热插拔控制器用于驱动外部 FET,从而通过限制浪涌电流和在发生故障时关闭负载电源来实现电路保护。多数热插拔控制器能够感应电阻器上的电压并通过控制 MOSFET 的栅极电压来调节电流。TI 的许多热插拔控制器可通过降低更高 VDS 下的电流限制来提供额外的 FET 保护,从而确保 MOSFET 处于其安全操作范围 (SOA) 内。这样的第二层保护使热插拔解决方案更加可靠。其他功能可能包括:欠压和过压 (UV/OV) 保护、模拟或 I2C/PMBus 控制与监控以及故障和电源正常标志。


正电压热插拔控制器

  • 对大功率系统的强大保护
  • 适合高达
    +80V(最大绝对电压 100V)的设计

了解详情

-48 V 电信热插拔控制器

  • 对大功率系统的强大保护
  • 适合高达
    -90V(最大绝对电压 -100V)的设计

了解详情